Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Matériel roulant et embarqué ferroviaire

Matériel roulant et embarqué ferroviaire

Pour opérer à bord des trains, les systèmes de régulation des trains requièrent une structure physique capable de résister à des conditions extrêmes dans des environnements hostiles. Les baies, coffrets et bacs à cartes nVent SCHROFF sont donc conçus pour protéger les systèmes embarqués qu’ils abritent avec des niveaux élevés de stabilité mécanique et de résistance aux chocs, aux vibrations et aux incendies, conformément aux normes EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC et AREMA.

ARTICLES FERROVIAIRES CERTIFIÉS POUR UNE UTILISATION À BORD DES TRAINS

Solutions d’habillage robustes et compactes. Les efforts continus d’amélioration de la signalisation et du confort des passagers, et de modernisation des communications (LTE-R et 5G-M) concernent aussi bien les nouvelles infrastructures que le matériel roulant existant. nVent SCHROFF propose des armoires embarquées spécialisées pour la régulation de la circulation du matériel roulant.

EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | Bac à cartes 19 po

Parcourir les produits
Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | Bac à cartes 19 po (SNCF)

Parcourir les produits
Railway On-Board Rack welded 3U

Rack embarqué

Parcourir les produits
Steel Cabinets

Rack embarqué

  • Certification EN 50155

  • CEM

  • Jusqu’à IP55

Parcourir les produits
High-Speed CompactPCI System

Système CompactPCI haute vitesse

Parcourir les produits
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

Coffrets IP67 CEM robustes

Parcourir les produits
Small form factor cases

Caissons à petit facteur de forme

Parcourir les produits

Solutions adaptées aux environnements mobiles

Les armoires embarquées nVent SCHROFF sont flexibles et permettent aux ingénieurs concepteurs de tirer le meilleur parti de l’espace disponible. Outre les solutions standard, des solutions personnalisées sont disponibles pour mieux répondre aux exigences d’application avec un temps de développement rapide, grâce à la variété de concepts de plateforme modulaire.

SYSTÈMES DE FREINAGE
Bacs à cartes ignifuges avec composants à faible dégagement de fumée et sans halogène pour une utilisation embarquée.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE TRAIN SUR LE SERVICE TRANSRAPID.
Bacs à cartes modulaires de 19 po utilisés pour loger les composants électroniques de contrôle dans des armoires ou dans des zones sous le plancher.

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TRAIN AUTOMATIQUE.
Système informatique embarqué, logé dans le coffret CONCEPTLINE (IP 66) doté de bacs à cartes europacPRO et de faces avant individuelles.

MAINTENANCE FERROVIAIRE.
Baies Varistar Heavy-Duty avec amortisseurs pour véhicules ferroviaires spéciaux, par ex. pour les mesures des voies. La sélection et le dimensionnement des amortisseurs sont effectuées par notre partenaire spécialiste SOCITEC.

SÛR : Conformité EN45545 avec les composants à faible dégagement de fumée et sans halogène pour les systèmes ferroviaires embarqués

ROBUSTE : Une mécanique éprouvée pour les applications mobiles

SÉCURISÉ : Résistant aux chocs et aux vibrations, conformément à la classe DL6 des normes CEI 61587-1, CEI 60068-2-6 et CEI 60068-2-28, EN50155

EFFICACE : Concepts de refroidissement individuel pour les applications exigeantes

PROTÉGÉ : Finition laquée (revêtement conforme) pour protéger les composants électroniques contre la corrosion, les attaques fongiques, etc.

COMPLET : Développements mécaniques, électriques, électroniques et thermiques conformément aux exigences du projet

ADAPTÉ : Disponible en hauteurs de 3, 6 ou 9 U pour 1, 2 ou 3 bacs à cartes SNCF (NF F 61-005 et NF F 60-002), chacun soutenu par des glissières.

Baie Varistar CP embarquée EN 50155 pour le matériel roulant

onboard systems, train control system

La baie nVent SCHROFF Varistar CP garantit la fiabilité des systèmes et leur capacité à résister aux conditions de service les plus rigoureuses. Elle est conçue pour abriter des systèmes essentiels comme les ordinateurs de bord des véhicules (VOBC).

Télécharger l’ebook Également disponible en : Allemand | Français

Outils et services de conception

Front Panel Configurator

Front Panel Configurator

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP Cabinet Configurator

Études de cas et projets de référence

train control system, on board train, onboard systems

Étude de cas

Baies compactes

En savoir plus
On-Board and Rolling Stock

Étude de cas

Rack embarqué sous un siège

En savoir plus
On-Board and Rolling Stock

Étude de cas

Bac à cartes certifié SNCF

En savoir plus
On-Board and Rolling Stock

Étude de cas

Bac à cartes pour commandes de train

En savoir plus
railway Subracks for On-Board

Étude de cas

Bac à cartes CPU embarqué

En savoir plus

Ressources utiles

BROCHURE

Signalisation ferroviaire et systèmes embarqués

Des systèmes de régulation du trafic automatisés aux services Wi-Fi passagers embarqués, les réseaux ferroviaires mettent en œuvre de puissants systèmes afin d’obtenir une sécurité et une fiabilité accrue, et d’améliorer l’expérience des passagers et des opérateurs.

En savoir plus

PROSPECTUS

Rack embarqué

Le rack embarqué nVent SCHROFF est la solution idéale pour installer le matériel électronique 19 po (84 F) et 36 F sur les trains. Elle est utilisée lorsqu’une solution légère pour un montage sûr, durable et fiable est nécessaire, par exemple sous un siège.

Sélectionnez votre prospectus ici :

Allemand | Anglais | Français | Japonais

Autres téléchargements

Test Image

Brochure

Varistar Indoor Electronics Cabinet

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Whiteboard

Modernizing Rolling Stock.

Brochure

IP-Pro Alu EMC Enclosure

Rail-Snippet-SSH-ComCarrier-EN-39601924.png

Prospectus

Système COMe type 6.

Télécharger

Flyer

EN45545 Certified Solutions

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand

Également disponible en :

Allemand | Français

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS FERROVIAIRES

Railway Solutions

Solutions ferroviaires

Présentation

En savoir plus
Outdoor Trackside

Armoire extérieure en bordure de voie

Applications

En savoir plus
TRACKSIDE SHELTER

Postes d’aiguillage en bord de voie

Applications

En savoir plus
Technical Room

Local technique

Applications

En savoir plus
AdobeStock_93955082.png

Tunnel ferroviaire

Applications

En savoir plus

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous joindre

Vous voulez être sûr de bien commencer votre projet?

Besoin d’informations complémentaires? Nous serions ravis de rester en contact avec vous.

Nous joindre

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous?

Utilisez notre localisateur mondial de bureaux de vente pour trouver rapidement interlocuteur commercial nVent SCHROFF près de chez vous.

Localisation de votre interlocuteur commercial