Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Largeur
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Teinte RAL du bâti
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 489 résultats (2667 articles)

Système à cadre ouvert MaxRack
MaxRack est un rack à cadre ouvert conçu pour loger l’équipement de rack dans une application de câblage à haute densité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 20,50, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 26,25, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 41,75, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 16,50, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 20,50, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 26,25, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 41,75, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 16,50, noir, aluminium

Étagère à un côté
L’étagère à un côté se monte sur des cornières de 19 po pour loger l’équipement de réseautage voix/données.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère à un côté rigides, 75 (34kg) charge de base, 19x15, Noir, Acier doux
Étagère à un côté ventilé, 75 (34kg) charge de base, 19x15, Noir, Acier doux
Étagère à un côté rigides, 75 (34kg) charge de base, 19x17, Noir, Acier doux
Étagère à un côté rigides, 75 (34kg) charge de base, 19x8, Noir, Acier doux

VersaRack Rack à cadre ouvert à montage mural
Le rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack est utilisé pour sécuriser les équipements pour rack de 19 pouces dans les applications de câblage à haute densité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 27.80x20.91x12.28, noir, acier
Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 27.80x20.91x24.29, noir, acier
Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 41.81x20.91x12.28, noir, acier
Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 41.81x20.91x24.29, noir, acier
Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 50.59x20.91x12.28, noir, acier
Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 50.59x20.91x24.29, noir, acier

Racks à cadres ouverts à 4 montants
Cadres ouverts à 4 montants conçus pour loger l’équipement DataCom / TeleCom avec une sécurité de montage supplémentaire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Racks à cadres ouverts à 4 montants 38U Taraudé, 72x20.25, Noir, Aluminium
Racks à cadres ouverts à 4 montants 45U Taraudé, 84x20.25, Noir, Aluminium
Racks à cadres ouverts à 4 montants 51U Taraudé, 96x20.25, Noir, Aluminium
Rack à cadre ouvert à 4 montants, 45U carré, 84x20.25, Noir, Acier
Racks à cadres ouverts à 4 montants 51U Carré, 96x20.25, Noir, Acier
Racks à cadres ouverts à 4 montants 45U Carré, 84x20.25, Blanc, Aluminium
Racks à cadres ouverts à 4 montants 45U Carré, 96x20.25, Blanc, Aluminium

Ensemble de vis pour montage en rack
L’ensemble de vis pour montage en rack attache les panneaux de rack et l’équipement monté en rack aux cornières de rack.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 20, n° 12-24, plaqué, acier
Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, n° 12-24, plaqué, acier
Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 20, n° 12-24, noir, acier
Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, n° 12-24, noir, acier
Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, n° 10-32, plaqué, acier
Ensemble de vis pour montage en rack Quantité 20, #10-32x.75, Noir, Acier doux
Ensemble de vis pour montage en rack Quantité 20, M5x20 , Plaqué, Acier doux
Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 20, M6, plaqué, acier
Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, M6, plaqué, acier

Paquet d´écrous cage
Les ensembles d’écrous-cages sont utilisés pour les angles de cadre à trous carrés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M5 qté 20, acier
Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M6 qté 20, acier
Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M6 qté 250, acier
Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 10-32 qté 250, acier
Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 12-24 qté 20, acier
Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 12-24 qté 250, acier
Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 10-32 qté 20, acier

Cadres ouverts pour racks, 2 poteaux
Cadre ouvert conçus pour loger l’équipement DataCom / TeleCom et la structure de câblage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, blanc, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 48,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 72,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,28 x 18,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, gestion des câbles, 84x28x18, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 2 gestions des câbles, 84x35x18 noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,28 x 18,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 108,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 48,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 72,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 108,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 24,25 x 15,00, usiné, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 24,25 x 15,00, usiné, aluminium

Panneaux d’obturation sans outil (encliquetable) pour racks de 19 po
Les panneaux d’obturation sans outil (enclitetables) pour les racks 19 po garantissent une circulation d’air adéquate pour l’équipement de rack.

Étagère renforcée, double face, aluminium plein
L’étagère double face, en aluminium solide, et pour charge lourde se monte de chaque côté d’un rack à cadre ouvert.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère double face, pleine, pour charge lourde, 4 unités, aluminium brossé

Peinture de retouche
Réparez rapidement la finition des armoires et des panneaux avec diverses peintures de retouche
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Peinture de retouche pour armoires et panneaux , noir RAL 9005

Rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants
Le rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants loge l’équipement de réseau dans des environnements soumis à des séismes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rack à cadre ouvert anti-sismique à 2 montants, 86x26,75x18, noir, acier

Rack 19 po, fixe, montage mural
Le rack mural fixe de 482,6 mm (19 po) loge des équipements de réseautage plus petits montés sur un mur en position fixe.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rack 19 po fixe à montage mural, 12U, 584 x 508 x 508 mm, noir, acier
Rack 19 po fixe à montage mural, 20U, 940 x 508 x 508 mm, noir, acier
Rack 19 po fixe à montage mural, 25U, 1162 x 508 x 508 mm, noir, acier
Rack 19 po fixe à montage mural, 32U, 1473 x 508 x 508 mm, noir, acier