Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rack à cadre ouvert

Rack à cadre ouvert
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Hauteur
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Largeur
          Appliquer
        • Largeur
            Appliquer
          • Profondeur
              Appliquer
            • Profondeur
                Appliquer
              • Indice de protection
              • Famille de produits
              Filter1

              Filtre appliqué: 1

              Afficher tous les filtres (1)

              Produits | 61 résultats (182 articles)

              2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

              Système à cadre ouvert MaxRack

              MaxRack est un rack à cadre ouvert conçu pour loger l’équipement de rack dans une application de câblage à haute densité.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 20,50, noir, aluminium
              Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 26,25, noir, aluminium
              Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 41,75, noir, aluminium
              Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 16,50, noir, aluminium
              Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 20,50, noir, aluminium
              Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 26,25, noir, aluminium
              Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 41,75, noir, aluminium
              Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 16,50, noir, aluminium
              SnglSideShelf19bw Product Photo

              Étagère à un côté

              L’étagère à un côté se monte sur des cornières de 19 po pour loger l’équipement de réseautage voix/données.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Étagère à un côté rigides, 75 (34kg) charge de base, 19x15, Noir, Acier doux
              Étagère à un côté ventilé, 75 (34kg) charge de base, 19x15, Noir, Acier doux
              Étagère à un côté rigides, 75 (34kg) charge de base, 19x17, Noir, Acier doux
              Étagère à un côté rigides, 75 (34kg) charge de base, 19x8, Noir, Acier doux
              VERSARACK_Closed Product Photo

              VersaRack Rack à cadre ouvert à montage mural

              Le rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack est utilisé pour sécuriser les équipements pour rack de 19 pouces dans les applications de câblage à haute densité.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 27.80x20.91x12.28, noir, acier
              Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 27.80x20.91x24.29, noir, acier
              Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 41.81x20.91x12.28, noir, acier
              Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 41.81x20.91x24.29, noir, acier
              Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 50.59x20.91x12.28, noir, acier
              Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 50.59x20.91x24.29, noir, acier
              4-Post Open Frame Rack; Black; White; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; E4DR19FM38U; E4DR19FM45U; E4DR19FM51U; E4DRS19FM45U; E4DRS19FM51U; E4WR19FM45U; E4WRS19FM45U

              Racks à cadres ouverts à 4 montants

              Cadres ouverts à 4 montants conçus pour loger l’équipement DataCom / TeleCom avec une sécurité de montage supplémentaire.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Racks à cadres ouverts à 4 montants 38U Taraudé, 72x20.25, Noir, Aluminium
              Racks à cadres ouverts à 4 montants 45U Taraudé, 84x20.25, Noir, Aluminium
              Racks à cadres ouverts à 4 montants 51U Taraudé, 96x20.25, Noir, Aluminium
              Rack à cadre ouvert à 4 montants, 45U carré, 84x20.25, Noir, Acier
              Racks à cadres ouverts à 4 montants 51U Carré, 96x20.25, Noir, Acier
              Racks à cadres ouverts à 4 montants 45U Carré, 84x20.25, Blanc, Aluminium
              Racks à cadres ouverts à 4 montants 45U Carré, 96x20.25, Blanc, Aluminium
              Screwsc Product Photo

              Ensemble de vis pour montage en rack

              L’ensemble de vis pour montage en rack attache les panneaux de rack et l’équipement monté en rack aux cornières de rack.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, n° 10-32, plaqué, acier
              Ensemble de vis pour montage en rack Quantité 20, #10-32x.75, Noir, Acier doux
              Ensemble de vis pour montage en rack Quantité 20, M5x20 , Plaqué, Acier doux
              Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 20, M6, plaqué, acier
              Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, M6, plaqué, acier
              Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 20, n° 12-24, plaqué, acier
              Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, n° 12-24, plaqué, acier
              Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 20, n° 12-24, noir, acier
              Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, n° 12-24, noir, acier
              Cage Nut Package; DACCY; 10261; PM6CN250; 10262; P1032CN250; 15637; P1224CN250; 47459; P1224CN; 50149; PM6CN; 83280; P1032CN; 83300; PM5CN;

              Paquet d´écrous cage

              Les ensembles d’écrous-cages sont utilisés pour les angles de cadre à trous carrés.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 10-32 qté 20, acier
              Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M5 qté 20, acier
              Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M6 qté 20, acier
              Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M6 qté 250, acier
              Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 10-32 qté 250, acier
              Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 12-24 qté 20, acier
              Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 12-24 qté 250, acier
              4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

              Cadres ouverts pour racks, 2 poteaux

              Cadre ouvert conçus pour loger l’équipement DataCom / TeleCom et la structure de câblage.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 48,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 72,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,28 x 18,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, gestion des câbles, 84x28x18, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 2 gestions des câbles, 84x35x18 noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,28 x 18,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 108,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 48,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 72,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 108,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 24,25 x 15,00, usiné, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 24,25 x 15,00, usiné, aluminium
              Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, blanc, aluminium
              ToolLessBlankingPnlUnits12 Product Photo

              Panneaux d’obturation sans outil (encliquetable) pour racks de 19 po

              Les panneaux d’obturation sans outil (enclitetables) pour les racks 19 po garantissent une circulation d’air adéquate pour l’équipement de rack.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Panneaux d'obturation sans outil (à enclenchement) pour racks 19" pour 1RU, noir
              Panneaux d'obturation sans outil (à enclenchement) pour racks 19" pour 2RU, noir
              ESHDHDA19_DblSideAlumHvyDutyShelf_m_sq.png

              Étagère renforcée, double face, aluminium plein

              L’étagère double face, en aluminium solide, et pour charge lourde se monte de chaque côté d’un rack à cadre ouvert.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Étagère double face, pleine, pour charge lourde, 4 unités, aluminium brossé
              Touch-Up Paint Aerosol Can

              Peinture de retouche

              Réparez rapidement la finition des armoires et des panneaux avec diverses peintures de retouche
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Peinture de retouche pour armoires et panneaux , noir RAL 9005
              Seismic2Post Product Photo

              Rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants

              Le rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants loge l’équipement de réseau dans des environnements soumis à des séismes.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Rack à cadre ouvert anti-sismique à 2 montants, 86x26,75x18, noir, acier
              19-in. Fixed Wall-mount Rack; 19 inch fixed wall mount rack; E19FWM12U20; E19FWM20U20; E19FWM25U20; E19FWM32U20

              Rack 19 po, fixe, montage mural

              Le rack mural fixe de 482,6 mm (19 po) loge des équipements de réseautage plus petits montés sur un mur en position fixe.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Rack 19 po fixe à montage mural, 12U, 584 x 508 x 508 mm, noir, acier
              Rack 19 po fixe à montage mural, 20U, 940 x 508 x 508 mm, noir, acier
              Rack 19 po fixe à montage mural, 25U, 1162 x 508 x 508 mm, noir, acier
              Rack 19 po fixe à montage mural, 32U, 1473 x 508 x 508 mm, noir, acier