Vis & Accessoires
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Quantité par colis
- Matériau
- Couleur
- Profondeur
- Taille du filetage
- Longueur
- Largeur
- Largeur de rainure
- Finition
Filtre appliqué: 1
Produits | 9 résultats (12 articles)

Guide-carte pour Cassettes
Les guide-cartes peuvent être fixés sur le couvercle perforé supérieur/inférieur.

Kit de fixation pour Cassette
Kit de montage pour le montage de cinq cassettes 3 U ou 6 U hors des composants

Fixation de connecteur sur circuits imprimés pour modules enfichables de type cadre
Kit de montage de connecteurs. Pour le montage de connecteurs DIN au centre des cartes 6 U.

Support de montage de circuit imprimé de la cassette depuis le slot 1
La carte est insérée dans la rainure de guidage du flanc gauche, fixation avec la face arrière.

Support de montage de carte depuis le slot 2 pour cassette
La carte est insérée dans guide-carte, fixation avec la face arrière.

Fixation pour face arrière de cassettes
Fixation de face arrière pour cassettes, kit avec vis de fixation.


Raccord à visser entre paroi de cassette et PCB

Kit de fixation des circuits imprimés pour cassette HF
Équerre de montage de circuit imprimé, pour cassette HF, kit avec vis de fixation.