Système Cube MTCA.4 pour 7 Modules Double AMC, 5 U, 42 F
Le système est conçu pour les travaux de développement et les essais en laboratoire. Le module de ventilateur échangeable à chaud avec EMMC assure un refroidissement adéquat des slots avant et arrière avec un faible niveau sonore. La vitesse de rotation des ventilateurs réglable séparément via le MCH pour la zone avant et arrière. La carte fond de panier comporte des lignes d’horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4, ainsi que des verrouillages. Il fournit également des connexions directes pour SAS/SATA et des lignes entre les AMC.
- Conforme à la spécification PICMG MTCA.4 R1.0
- 5 U, Système cube 42 F pour 6 modules AdvancedMC Double Mid‐Size et 1 module Double Full‐Size, 1 MCH Double Full Size et 1 module d’alimentation Double Full Size
- 6 slots pour module de transition arrière (RTM) Double Mid-Size et un slot pour module Double Full-Size
- Carte fond de panier avec topologie Star, liaisons directes pour S-ATA/SAS, lignes d’horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4
- Topologie horloge selon PICMG AMC.0 R2.0
- Cassette de ventilation Hot‐swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation d’air de bas en haut, vitesse de rotation des ventilateurs réglable séparément via le MCH pour la zone avant et arrière
- Filtre à air accessible par l’avant
Attributs du produit
Firmware
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Châssis MicroTCA, 5 U, 42 F, profondeur 373 mm, zingué | 1 | |
| 2 | Slot pour module AdvancedMC, avec guide-carte, pour intégration verticale des cartes | 7 | |
| 3 | Carte fond de panier avec topologie Star pour 7 modules AdvancedMC, 1 MCH et 1 Power Module | 1 | |
| 4 | Cassette de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC) et 6 ventilateurs | 1 | |
| 5 | Filtre à air, échangeable par l'avant | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.