Assemblage Mixte
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Fixation
- Matériau
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Largeur de rack 1
- Largeur de rack 2
- Finition avant
- Largeur
- Face d'appui
- Profondeur
- Arêtes traitées
- Hauteur
- Conformité
Filtre appliqué: 1
Produits | 8 résultats (17 articles)

Kit de fractionnement pour châssis
Le montage combiné permet de diviser un bac à cartes de 6 U en volumes de 3 U et de 6 U.

Cage à cartes pour installation horizontale
La cage pourcartes horizontales permet d'insérer des cartes de 6 U dans des bacs à cartes de 3 ou 4 U de hauteur ou dans des coffrets de table.

Face avant de remplacement pour montage fractionné
La face avant de 2 F de large couvre un slot ouvert.

Face avant de largeur 2 F pour montage fractionné
La face avant de 2 F de large couvre un slot ouvert.

Profilé de séparation 6 U pour montage combiné, Durci (Rugged)
Le support est vissé dans les trous de grille des profilés horizontaux.

Cadre avant avec blindage CEM pour montage horizontal des cartes
L'installation du cadre frontal assure le contact entre les bacs à cartes et les assemblages.

Cadre avant, Sans blindage pour montage horizontal des cartes
Le cadre frontal non blindé couvre les espaces entre les bacs à cartes et les réceptables.

Montant 6 U pour montage combiné
Le support est vissé dans les trous de grille des profilés horizontaux.