Fixations pour structure
Produits | 100 résultats (363 articles)

Kit d’attache de poutre 2000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.

Coupleur de tige EM-HEX
Connectors and couplers for joining externally threaded pipe or thread.

Attache à frapper, montage par le bas
Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre type IPN. Les multiples points de fixation offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.

Tige de suspension pour installation de filetage
Attache pour soutenir les installations par tiges filetées sur les murs de différentes structures.

Attache de tige à bride H-Ti/T
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une structure métallique type IPN.

Clou à béton HIB avec collier
Clous pour fixation directe sur des structures en béton - fonctionne avec l'outil de clouage nVent CADDY.

Support pour plafonds trapézoïdaux OCDC
Clip de suspension pour support à clipser avec trou non fileté ; à utiliser avec une chaîne ou un câble.


Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDH
Attache en V avec élément de support et avec un trou pour tige fileté dans bac acier.

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort
Solution rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur les murs en béton ou attaches CADDY à l'aide de la technologie de montage par pression.


Attache de panne en « Z » série 122
Attache pour fixer les conduits et les boîtiers électriques à un élément structurel de type panne Z.