Câble/conduit
Produits | 69 résultats (329 articles)

Etrier pour câbles avec insert
Support de câble simple prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.

Clip en plastique pour conduits
Gamme innovante d'attaches pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.

Insert poussoir pour béton
Fixation et insert pour plaque de platre (placo) pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée en appuyant simplement dans un trou de 6 mm de diamètre.

Collier serre-câbles avec étrier à bride
Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Collier serre-câble fourni. Les câbles sont installés le long de la poutre.

Insert poussoir
Ancrage en plastique innovant pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression du pouce dans un trou percé à 6 mm de diamètre. Pour l'installation de lumières, goulottes de câbles, coffrets électriques et détecteurs de fumée.

Attache pour tuyau/câble
Attache pour conduit ou câble - A monter sur attache C ou rails E5 nVent CADDY.

Adaptateur d’attache serre-câbles SCA
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.

Attache câble/conduit
Attache pour maintenir Tubes et conduits sur une tige filetée ou sur une structure métallique type IPN.

Attache de conduit pour bride EM-P
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.


Attache de poutre pour conduit BC200-CD
Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits par crapautage sur structure métallique.