Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Soportes y soluciones para azoteas

Soluciones de soporte en azoteas
nVent CADDY Pyramid

Los soportes para cubiertas Pyramid de nVent CADDY son una solución de montaje en superficie para el soporte de aplicaciones eléctricas y mecánicas en una gran variedad de azoteas. Ofrecen una capacidad de carga superior y reducen drásticamente el tiempo de instalación mediante la sustitución de métodos lentos, pesados y laboriosos para soportar tuberías, conductos, canaletas, bandejas de cables y equipos.

“Los tejados de nuestros clientes son una inversión importante. Proteger estos activos requiere el uso de soluciones de ingeniería que puedan resistir el paso del tiempo, por lo que hemos estandarizado la familia Pyramid de soportes para azoteas”.

- Chris Denman, vicepresidente y socio de Roof Management, LLC.

Ventajas de Pyramid


Las soluciones para azoteas nVent CADDY están especialmente diseñadas a fin de soportar de manera correcta cargas pesadas, para minimizar las posibilidades de que se carguen puntos o desgasten la membrana del techo y para garantizar la compatibilidad química con cualquier cosa colocada sobre la membrana.

Cumpla con los plazos del proyecto y manténgase dentro del alcance mientras entrega un trabajo de alta calidad con estas soluciones fáciles de instalar.

PyramidDetails.png

A diferencia de los bloques de madera, los soportes Pyramid están diseñados específicamente para aplicaciones en tejados, incorporando materiales y acabados únicos que protegen las membranas del tejado y proporcionan una protección superior contra la corrosión.

1) Galvanizado en caliente para una protección superior contra la corrosión

2) Estabilizado contra los rayos UV para un rendimiento duradero

3) La base de espuma ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana del techo

4) Compatible con superficies de techo, incluidas las de una sola capa, bituminosas, metálicas y de espuma pulverizada

Clasificación de carga

  • Se requieren menos soportes para la misma carga
  • Menos materiales, menos mano de obra

Distribución de carga

  • Minimiza la carga en un solo punto y las concentraciones de tensión
  • Reduce la probabilidad de daño a la membrana del techo

Parte inferior de espuma

  • Ofrece compatibilidad con la membrana de la azotea
  • Elimina la necesidad de una placa de separación

Innovaciones y calidad de nVent CADDY

  • Más de 14 años diseñando y construyendo soluciones de soporte de alta calidad para azoteas
  • Innovando constantemente desde hace más de 110 años

Prueba de distribución de carga piramidal


Caddy Pyramid Test Chart

Se probaron Pyramid y otras soluciones alternativas con diversas cargas utilizando una alfombrilla sensible a la presión. Estos gráficos muestran la carga estática transferida a la membrana del techo. Las pruebas arrojaron dos conclusiones clave:

  • Con cualquier carga, nVent CADDY Pyramid ofrece una distribución de la carga superior a la de muchas otras alternativas

  • Pyramid cubre un rango de cargas más amplio que muchas otras alternativas

Productos destacados


Más información


¿Listo para empezar?

¿Tiene un proyecto listo para planificar?
Póngase en contacto con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con nuestras soluciones de protección, experiencia u oferta de productos.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS