Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Gestión de la canalización del cableado

Soluciones de gestión de cableado

Soluciones de gestión de cableado nVent CADDY

Siempre estamos buscando más formas de reducir los costes totales de instalación, disminuir el uso de herramientas y aumentar la seguridad mediante la incorporación de características nuevas a nuestra gama de productos. Esta idea ya se extiende a más de 3000 soluciones de fijación y sujeción para todo tipo de estructuras, desde acero hasta hormigón y a una gama cada vez más amplia de sistemas de gestión de cableado con la misma promesa de alta calidad.

Con el respaldo por nuestro extenso servicio al cliente y nuestra dedicación a las demandas de los contratistas, nVent CADDY ofrece productos que usted conoce y en los que confía; productos que son adecuados para miles de aplicaciones eléctricas y de comunicaciones de datos, desde clips a presión o clips a presión metálicos y ganchos en J hasta una gama completa de bandejas para cables de rejilla, perforadas y escalerillas portacables.

Datacom and Cable Management Graphic

Elija el soporte de cable adecuado para su proyecto


CADDY_Icon_Cable.png image

¿Qué tipo de cables requieren soporte?

Cables de alimentación: cables de par trenzado, cables de varios conductores y más.
Cables de datos: alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) (luces LED, seguridad, automatización de edificios), cables de fibra óptica, cables coaxiales y más.

CADDY_Icon_DataCenter.png image

¿Qué tipo de ángulos hay en el recorrido?

Centro de datos en aplicaciones eléctricas/de comunicaciones de datos, tenga en cuenta los radios de curvatura, ya que la integridad de la transmisión podría verse afectada si los cables se doblaran en ángulos extremos.

CADDY_Icon_FireRated.png image

¿Necesitarán los cables de protección contra incendios?

El tipo de cable que está utilizando y el sistema al que alimenta también puede influir en la necesidad de productos con calificación de integridad en caso de incendio según las normas DIN 4102-12.

CADDY_Icon_ContHooks.png image

¿Qué tipo de soporte es el mejor?

¿Quiere un sistema continuo o no continuo? Para el sistema continuo, elija las bandejas portacables; y use los ganchos en J para el sistema no continuo.

Sistemas continuos frente a sistemas no continuos


Los sistemas de soporte continuo constan de bandejas para cables u otros soportes que recorren toda la longitud de un cable. En las aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (PoE), estas pueden estar perforadas para permitir la disipación del calor o estar diseñadas de forma que los cables se distribuyan para evitar la acumulación de calor. Como alternativa, las opciones no continuas proporcionan soporte a intervalos para los cables. Los ganchos en J, populares para aplicaciones eléctricas/de comunicación de datos, son un ejemplo de un componente de soporte no continuo que sostiene los cables con un coste menor que las bandejas para cables a la vez que proporcionan un buen rendimiento en la disipación del calor. El sistema de gancho en J nVent CADDY es el único en su clase que proporciona un radio de curvatura adecuado (más de 4 veces el diámetro del cable según ISO/IEC 14763-2). Las soluciones de soporte de canalización no continua, como los ganchos en J, son hasta 70 % más rápidas de instalar que las soluciones continuas, y, a menudo, son más rentables y tienden a requerir menos material.

En Europa, muchos contratistas y diseñadores están más acostumbrados a las soluciones continuas, como las bandejas para cables, especialmente para las instalaciones de techo abierto, por lo que las prefieren en la mayoría de las aplicaciones. Independientemente de su preferencia, nVent CADDY ofrece una amplia variedad de productos de fijación, sujeción y soporte continuos y no continuos, lo que proporciona muchas opciones para un diseño de gestión de cableado eficaz.

CADDY_CableLarge.png image

GRANDE

CADDY_Cable_Medium.png image

MEDIO

CADDY_Cable_Small.png image

PEQUEÑO

CADDY_Cable_Rooftop.png image

AZOTEAS

Una variedad de métodos de instalación


Sostener y acomodar cables de datos, y comprender los diferentes métodos de instalación y sus necesidades, son componentes esenciales de cualquier sistema de gestión de cables correctamente diseñado. La gama de gestión de cableado de nVent CADDY, combinada con las amplias soluciones de fijación y sujeción de nVent CADDY, es adecuada para cualquier tipo de instalación eléctrica y de comunicación de datos, desde varillas roscadas hasta soportes en techo, viga, tipo trapecio, en azotea/suelo o suspendidos con cable. Elija nVent CADDY para instalaciones eléctricas y de comunicación de datos más rápidas, sencillas y seguras.

Ganchos en J y sistemas de soporte de cable

Clips, abrazaderas y retenedores

Explore estos productos, incluidas las familias de productos nVent CADDY clave, en el folleto completo.

Soluciones de bandeja portacables de rejilla


CADDY_WireBasket_DSC_0208.png image

nVent CADDY ofrece soluciones de bandeja portacables de rejilla con un sistema de acoplamiento integrado patentado, sin herramientas, que elimina la necesidad de utilizar accesorios de unión en la instalación. Su versatilidad y rendimiento le permiten satisfacer las necesidades específicas de cualquier tipo de infraestructura. Las bandejas portacables de rejilla nVent CADDY reducen los costes y el tiempo de instalación al integrar su propio sistema de fijación.

Al ser las únicas bandejas portacables de rejilla que aprovechan las propiedades elásticas del acero, ofrecen mayor resistencia y seguridad, además de una vida útil más prolongada. La alta calidad del acero garantiza mayor resistencia, capacidad de carga, solidez en los puntos de soldadura y durabilidad gracias a los tratamientos de protección contra la corrosión.

Soluciones de bandejas portacables perforadas


CADDY_DSC_0368_Perforated.png image

Las soluciones de bandeja portacables perforada nVent CADDY ofrecen una instalación rápida y sin herramientas. Este sistema de acoplamiento para bandejas portacables perforadas se ha diseñado para una mayor velocidad de instalación y facilidad de uso, para ofrecer una ventaja comercial en un mercado en el que cada minuto cuenta.

Soluciones de escalerilla para cables


CADDY_DSC_0179_Ladder.png image

nVent CADDY ofrece una solución de escalerilla para cables que permite una instalación rápida y un coste reducido. El diseño lateral perfilado aporta mayor resistencia, más espacio para el cableado, mejor rendimiento en el acoplamiento y mayor seguridad en los bordes. La sección lateral ranurada permite una instalación más rápida, ya que la escalerilla puede cortarse a cualquier longitud y acoplarse sin taladrar in situ. También se fija a los lados de la escalerilla y reduce el peso.

¿Necesita más ayuda?

Póngase en contacto con nVent CADDY y háganos saber cómo podemos ayudarle con las soluciones de gestión de cableado, experiencia o nuestra oferta de productos.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS