Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH39082.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte estructural universal con perfil strut

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles
Características
Especificaciones
Acabado Electrogalvanizado
Material Acero
Cargas FM
N.º de pieza Elemento de arriostramiento Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Canal strut 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Canal strut 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
Diagramas
Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar