Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

移动专用网络

移动专用网络

确保未来通信安全可靠

在当今快节奏的世界里,企业和组织需要高效沟通、齐心协力以保持竞争优势。然而,传统的通信网络往往不可靠且不安全,这为管理和保护敏感数据带来了挑战。移动专用网络 (MPN) 针对这些问题提供了解决方案,可提供安全、可靠的通信能力,从全球任何地点均可访问。

作为 MPN 行业中的领军企业,nVent Schroff 为众多行业提供高品质的基础设施解决方案。nVent Schroff 的产品组合专为支持 MPN 而设计,提供全面的解决方案,可根据任何组织的需求进行定制。

SCHROFF-3D-H89550-3DImageMPN-EN-2305.3 (1).png

产品

electronics cabinet, server rack cabinet

室内外机柜和机架

nVent Schroff 的机柜和机架是任何 MPN 基础设施的另一关键组成部分。这些解决方案旨在为敏感设备提供安全可靠的环境,保护其免受损坏和未经授权的访问。nVent Schroff 提供一系列机柜和机架,旨在满足不同组织的需求,其中包括 19 英寸标准机架、针对特定应用。和传统电信基础设施子应用的定制解决方案。

浏览产品
ipdu, smart pdu, intelligent pdu, intelligent power distribution unit, rack pdu

PDU

配电装置 (PDU) 是任何 MPN 基础设施的另一重要组成部分。nVent Schroff 的 PDU 旨在提供可靠且高效的配电功能,确保所有设备即使在停电或其他电力中断时也能保持运行。nVent Schroff 的 PDU 还提供远程管理功能,允许组织从中央位置监视和控制电力使用情况。

浏览产品
smart electronic handle

eHandles

nVent Schroff 的 eHandles 是一款独特的解决方案,可以安全便捷地访问 MPN 基础设施中的设备。这款把手具备多种特性,配备 LED 指示灯,可远程管理且提升了无线射频识别 (RFID) 安全性。eHandles 提供了一种安全高效的方式来访问 MPN 基础设施中的设备,且可以根据组织需求量身定制。

浏览产品
Liquid Cooling & Air Conditioning Cooling.png

液冷与空调冷却

nVents 数据解决方案丰富的模块化冷却产品组合与设计和项目支持相结合,使客户能够按时指定和部署项目,确保数据和网络基础设施的可用性及安全性。

浏览产品
Card Air Conditioners, Mechanical Thermostat

空调

nVent HOFFMAN 气候控制有助于为电子和电气元件的可靠运行创造最佳条件。nVent HOFFMAN 拥有丰富的产品系列,包括空调、过滤风扇、热交换器和气候控制附件,可在确保最大限度提高生产率和正常运行时间的同时,保护控制器和设备在整个生命周期内的安全。

浏览产品

案例研究

移动专用网络

移动专用网络是现代业务运营中日益重要的组成部分。nVent Schroff 的产品组合专为支持 MPN 而设计,提供可定制的全面解决方案,满足任何组织的需求。nVent Schroff 提供了远程管理功能、机柜和机架、PDU、eHandles 和电信专业技术等基础设施解决方案,助力组织在当今快节奏的世界中有效沟通、高效协作。

mpn-case-sudy-cover.JPG.webp

注册下载案例研究

实用资源

户外模块化机柜 - 销售表

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
下载

联系信息

不确定从哪里开始?如有设计、产品和服务方面的需求,请随时联系我们的专家。