Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Lightning Protection

Lightning Protection

产品 | 13 个结果18 商品)

PH36302.jpg image

传统避雷针桅杆适配器

雷电保护传统避雷针桅杆适配器。
物料号项目名称Add to Quote action
传统避雷针桅杆适配器, 1 1/16 UNC, M16
传统避雷针桅杆适配器, 1 1/16 UNC, 5/8 UNC
PH37837.jpg image

Dynasphere 避雷针,MKIV

雷电保护 Dynasphere 避雷针。
物料号项目名称Add to Quote action
Dynasphere 避雷针,MKIV
PH1630.jpg image

ER1 桅杆端子适配器

将 nVent ERICO System 3000 避雷针连接到 ER 不锈钢上桅部件。
物料号项目名称Add to Quote action
ER1 桅杆端子适配器
PH37832.jpg image

Dynasphere 避雷针,MK3

nVent ERICO Dynasphere air terminal uses a dynamic response to the approach of lightning downleaders to provide optimal coverage when protecting facilities.
物料号项目名称Add to Quote action
Dynasphere 避雷针,MK3
PH36878.jpg image

ER2 桅杆端子适配器

雷电保护 Dynasphere ER2 桅杆端子适配器。
物料号项目名称Add to Quote action
ER2 桅杆端子适配器
PH40999.jpg image

杆与接闪器连接适配器

此盈凡艾力高适配器可方便的将传统接闪器与SIM系列不锈钢杆相连
物料号项目名称Add to Quote action
杆与接闪器连接适配器
PH1596.jpg image

nVent ERICO System 3000 拦截器

nVent ERICO System 3000 拦截器,利用针对雷电保护引下线方法的动态响应。
物料号项目名称Add to Quote action
nVent ERICO System 3000 拦截器
PH1629.jpg image

端子适配器

用于将 nVent ERICO System 3000 避雷针连接到铜导体。
物料号项目名称Add to Quote action
端子适配器
PH1540.jpg image

Dynasphere 替换顶尖,MKIV

Dynasphere 避雷针的 nVent ERICO System3000 替换顶尖,MKIV。
物料号项目名称Add to Quote action
Dynasphere 替换顶尖,MKIV, 50 m Min Installation Height
Dynasphere 替换顶尖,MKIV, 20–50 m Installation Height
Dynasphere 替换顶尖,MKIV, 3–20 m Installation Height
PH1535.jpg image

水管桅杆适配器

将 nVent ERICO 系统 3000 避雷针安装到非绝缘钢管上,并使用钢管作为引下线。
物料号项目名称Add to Quote action
水管桅杆适配器, 钢, S304, PG, 1/2 BSPP, 2 BSPT
水管桅杆适配器, 钢, S304, PG, 1/2 BSPP, 2 NPT
PH1534.jpg image

nVent ERICO 系统 3000 拦截器桅杆适配器

nVent ERICO 系统 3000 拦截器桅杆适配器用于将拦截器安装到玻璃纤维桅杆中。
物料号项目名称Add to Quote action
nVent ERICO 系统 3000 拦截器桅杆适配器, 25.7 mm Hole
PH36675.jpg image

双端适配器

雷电保护 Dynasphere 双端适配器。
物料号项目名称Add to Quote action
双端适配器