Side Panels Side Panels Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 适配器 (2) 支架 (20) 盖板 (12) 手柄 (1) 侧面板 (114) 产品系列 EuropacPRO 类型 后法兰 (8) 加固型 (4) F 型 (48) H 型 (66) L 型 (6) R 型 (12) 查看全部 查看更少内容 搭配 插箱 机架高度 3U (58) 4U (19) 6U (59) 9U (12) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 132.6mm (3) 177mm (1) 265.9mm (3) 399.3mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 12.2mm (1) 深度 40mm (1) 175mm (21) 235mm (21) 275mm (6) 277.75mm (6) 295mm (21) 355mm (19) 415mm (9) 475mm (3) 495mm (5) 970mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 长度 175mm (5) 235mm (5) 275mm (2) 277.75mm (2) 295mm (5) 355mm (5) 415mm (5) 495mm (5) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 钢 (2) 颜色 银色 (1) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Side Panels查看所有筛选器 (1) 产品 | 17 个结果149 商品) EuropacPRO Rear Angle for Stainless Steel EMC Gasket 适配不锈钢 EMC 屏蔽条的后角。 详情 EuropacPRO Rear Angle for Textile EMC Gasket 适配织物 EMC 屏蔽条的后角。 详情 EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket 角规可以覆盖插箱侧板和后面板之间的缝隙。 详情 前端把手, 用于 R 型侧面板 适配加固型插箱的前把手的承载能力为 30 kg。 详情 EuropacPRO 侧板, L 型, 灯 侧板,L 型,集成 19" 支架。 详情 EuropacPRO 侧板, F 型, 灵活型 平面侧板,2 毫米铝。 详情 EuropacPRO用于安装不锈钢垫片的 19" 法兰, F 型 19 英寸支架套件可以与 F 型侧板结合使用。适配织物或不锈钢 EMC 屏蔽条。 详情 EuropacPRO 19" F 型侧板法兰, 深度可调 角套件有助于将插箱嵌入安装在机柜中。 详情 可安装织物垫片的 EuropacPRO 侧板, R 型 侧板,R 型,tox 焊接到 19" 支架。 详情 EuropacPRO 后部固定转接件, DL3 Standard 适适配后部固定的转接件,可根据 DL3 标准将插箱固定在机柜中。 详情 用于EuropacPRO L 型侧板的前盖板 作为 L 型 19" 支架的饰面。 详情 可安装织物垫片的 EuropacPRO 侧板, H 型, 重型 侧板,tox 铆接到 19" 支架。 详情 1 2 下一步