Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

为储能提供可靠的保护

为储能提供可靠的保护

专为未来能源而塑造

监管框架越来越有利于可再生能源整合和电网稳定。该行业正迎来充满活力的增长和创新时期。

您需要迅速采取行动,以满足这一需求。但技术的飞速发展也带来了巨大的现实挑战。当前面临着尽快完善产品的巨大压力。

如何解决这个问题? 您的合作伙伴需要做出更多努力来为您提供设计支持。提供灵活的解决方案,让您能够在时间紧迫的情况下自由地进行创新。

我们提供:

  • 快速设计、原型制作和安装
  • 集成式系统,具有可靠的安全性、经优化的正常运行时间,并支持基于数据做出决策
  • 设计灵活,能够根据新突破技术和不断增加的负载进行调整
  • 与供应商建立了牢固的合作伙伴关系,并拥有全面的实践经验和专业知识。


能够围绕您的需求进行塑造的合作伙伴

无论您选择如何推动打造更环保的地球,都能在 nVent SCHROFF 为您的创新产品找到合适的机箱。我们能够为任何环境中的任何电池提供封装、保护和冷却解决方案。创造最佳条件,尽可能地提高电池效率,延长电池使用寿命。此外,凭借我们灵活的模块化解决方案,您甚至可以快速推进不寻常的项目。毕竟,您是在塑造未来。我们至少能够围绕您的需求进行重塑。

携手设计

nVent SCHROFF 拥有 60 多年的全球业务经验,并拥有强大的保护和连接组合。无论您是需要现成解决方案还是定制解决方案,我们都能满足您的需求。我们的机箱系统配置齐全且经过测试,可实现一站式交付。

nVent SCHROFF 通过安全、可靠、设计灵活并且实施成本更低的解决方案,连接并保护储能基础设施

了解 nVent SCHROFF 为储能解决方案带来的宝贵专业知识,并探索我们如何为客户提供帮助,以保护和维护其储能系统的最佳气温控制。无论是部署在公用事业设施、商业和工业建筑中,还是部署在家中,我们的解决方案都能有效保护储能系统,并最大限度地提高储能系统的性能。

产品和解决方案

用于模块化储能解决方案的户外机柜

IP55 级户外机柜如同一座坚固的堡垒,保护储能系统的敏感组件,使其免受恶劣天气条件、极端温度、湿气和灰尘的影响。它们采用独特的设计,能够承受具有挑战性的户外环境,确保所存储能量的寿命和最佳性能。

防止受到环境影响
  • 满足抗压、耐温、防潮、防风、防雨、防雪、防冰雹、防结冰、防太阳辐射、防辐射、防雷电、防污染和防火等要求。
  • 具备电磁兼容性。
安全和防盗保护
  • 铝制框架和双壁设计,增强结构稳定性。
  • 把手和螺丝只能从内部接触,防止遭到故意破坏。
可扩展性和灵活性
  • 结构设计合理,便于从各个侧面接近机柜。
  • 标准尺寸范围:宽度 700-2000 mm,高度 1000-2100 mm,深度 500-1200 mm,分别以 50 mm 为增量,其他尺寸可按需求定制。
  • 配件种类丰富,兼容 19 英寸机柜附件。
出色的散热性能
  • 被动式冷却(仅通过双壁设计优化散热性能):依据标准 IEN 61969-3 Kl.1,无太阳辐射时的环境传热系数:20 - 24 W/K
  • 双壁结构可以减少 85% 的太阳直接辐射
  • 主动式冷却:(通过两个 24V 风扇和恒温器组成的套件提供散热能力):160 W/K,气流速率 540 m³/h
  • 可选配置:通过脉宽调制和温控器或通过空调冷却装置,以风扇方式主动冷却,实现最佳冷却性能
集成服务
  • nVent SCHROFF 在电池、整流器、交流面板等组件的集成方面积累了深厚的专业知识。
  • 协助客户进行测试和模拟,确保机柜符合应用要求。
认证
  • 依据 IEC 61969-3 和 EN 50125-3 标准,防止受到环境的不利影响
  • 依据 EN 50125-3 标准防范冲击和振动(距离轨道 1-3 米)
  • 依据 EN 60529 标准,防护等级高达 IP55
  • 依据 IEC 61587-2 和 IEC 61969-3 标准,具有高达 Bellcore Zone 4 的抗震性
  • 依据 EN 50125-3 标准,抗风性高达 180 km/h
  • 依据 EN 1627 和 EN 1630 标准,防止遭到人为破坏
  • 符合 IEC 61969-2 标准关于户外固定机壳设计的协调尺寸要求
  • 通过了 IEC 60068-2-75、IEC 62262 和 IK 10 规定的抗冲击性测试

案例研究:INTILION

移动和固定储能系统

Intilion 向 nVent SCHROFF 提出了自己的期望。他们希望开发固定的商业储能解决方案,该方案能够支持 60 kWh 到 500 kWh 的电量,并能适合于各种应用,例如帮助客户避免负荷峰值、优化光伏系统内的能耗,为电力交通提供基础设施,甚至确保离网村庄实现电气化。

了解更多信息下载数据表

 

用于容器解决方案的室内框架

室内框架旨在为容器储能解决方案提供最佳支持。我们的框架设计考虑了精度和耐用性,提供坚固的结构,确保在室内环境中安全高效地部署储能容器。

通用性和高强度
  • 具备 1600 千克的静态承重能力和 1000 千克的动态承重能力,确保为您的储能系统提供可靠支撑。
  • 框架上的地板固定支架有效增强稳定性,为室内安装提供稳固的基础。
高效安装电池

侧框架固定支架便于安装电池,优化了空间利用率,方便进行维护和升级。

灵活固定

外形独特的型材能以最大灵活性固定组件,可轻松实现定制和改装,满足您的特定要求。

预配置或定制机柜
  • 可选预配置机柜,交付时间短,快速投入使用
  • 个性化配置和改造,打造定制解决方案满足您的确切需求。
独立或并排布置
  • 我们的室内储能框架可以作为独立的机架,非常适合小型安装场景。
  • 它还可作为并排机架无缝集成,以适应更大规模的储能部署。
灵活的尺寸

框架采用精心设计,宽度、深度和高度极为灵活,充分根据您的可用空间和特定项目要求进行调整。

用于工厂和商业建筑的室内机柜

室内机柜为配电室或商业设施等受控环境提供安全有序的外壳。它们提供高效的空间利用率,便于进入以进行维护和升级,并提供有效的散热机制,确保储能设备的安全和寿命。

安全和合规性
  • UL 2416 合规性确保产品安全性和可靠性达到最高标准。
  • 广泛符合 IEC 标准,包括 IEC 60529、IEC 61587-2 和 IEC 61969-3。
性能特征
  • 动态承重能力达到 1000 千克,可选装脚轮,便于移动和灵活安装。
  • 电磁屏蔽和最高 IP55 的防护等级,有效保护您的储能设备免受电磁干扰,并且防尘防潮。
  • Varistar 抗震框架,带有 10mm 厚度的水平和垂直加强支架。
量身定制,灵活选配
  • 标准物品丰富多样,支持灵活配置,以根据您的特定要求和偏好调整机柜。
  • 坚固的框架设计,可承受重达 1600 千克的静态负载,为您的室内储能系统打造稳定且安全的外壳。
  • 在线配置器即时生成 STEP 文件,让您方便地设计和展示定制机柜配置。
提高安全性和控制力

自定义访问控制具有多种锁定选项,增强宝贵储能设备的安全性和控制力。



下载产品宣传册 选配解决方案

用于电池组的机箱

电池组机箱需要既具有安全性,又可适用于各种不同的电池模块。得益于其耐用的结构、可定制的功能和可靠的保护,可优化储能系统的性能和使用寿命。

耐用铝结构

由优质铝制成,经久耐用,轻便灵活。

轻松加工和维护

可拆卸前面板和后面板,使得机箱易于加工和维护。

IP 20 保护等级

符合 IEC 60529 IP 20 标准,防护效果可靠,有效防止固体物和灰尘侵入。

节省空间的扁平包装设计

以节省空间的扁平包装交付,优化了存储和运输效率。

定制改装

可定制各种开孔、面漆和尺寸,满足用户特定要求。

符合国际标准

内部和外部尺寸符合 IEC 60297-3-100 和 -105 标准,具有卓越的兼容性。

有效实现电磁屏蔽

在 2 GHz 下提供约 20dB(A) 的屏蔽效能(无屏蔽材料),在 1 GHz 下提供超过 40dB(A) 的屏蔽效能(添加不锈钢垫片)。

用于电池管理的机箱

可靠且经过精心设计的电池管理系统 (BMS) 机箱对于保护和保障敏感电子设备至关重要,可确保其在储能系统中的最佳性能和寿命。

内置 EMC 保护

互锁结构确保产品自带电磁兼容性 (EMC),无需额外的 EMC 垫片。

轻松装配和拆卸

Interscale 机箱由两个到四个紧固螺钉固定,易于装配和拆卸。

可定制设计

坚固、轻质的个性化设计,由铝合金或金属薄板制成,拥有出色的通用性。采用定制机箱尺寸,支持多种散热片和翅片高度,可选择个性化开孔设计,或直接从标准开孔库中选择。

简化集成

Interscale 机箱采用易插接机构和经过优化的附件,大幅缩短了集成时间。轻松高效的安装体验,确保 BMS 快速投入运行。



下载产品宣传册 浏览产品

储能解决方案的热管理

热管理是通过控制系统温度来确保其最佳性能和寿命的过程。出于以下原因,精心设计的热管理系统对于储能系统至关重要:

  • 防止过热:储能系统(如电池)在使用时会发热。如果管理不当,这种热量可能会导致过热,从而损坏系统并缩短其使用寿命。
  • 保持最佳性能:储能系统的性能可能受其温度的影响。例如,电池在适中温度下的性能最高。如果电池温度过高,可能会导致电池容量和效率下降。
  • 确保安全:过热还可能构成安全隐患。如果发生火灾,精心设计的热管理系统可以帮助防止火灾蔓延和造成损坏。

我们的热管理方法

我们提供一系列专为客户的特定需求量身定制的热管理解决方案。我们的解决方案基于最新的模拟和计算技术,从而优化整个储能系统的气流均匀性。我们与客户密切合作,提供既有效又经济的热管理建议。

AC_Photo_NXT_Range.tif

了解我们旨在满足您的独特要求的全面热管理解决方案:

气流导向器:我们的气流导向器可确保防止气流旁通,保证您系统的相关位置得到适当的冷却或加热。

空调:我们会根据您的环境、容量和热负荷,精心挑选最适合的 nVent HOFFMAN 空调,提供高效的冷却解决方案,优化您的储能系统的性能。

了解更多信息

液冷:我们利用丰富的数据中心经验,提供多种液冷解决方案,供您根据储能系统的结构和需求进行调整。从我们的专业知识中受益,实现有效且高效的热管理。

了解更多信息

下载

户外模块化机柜

下载

室内 Varistar 框架和机柜

下载

用于电池组的 19" 机箱

下载

用于 BMMS 的 19" 机箱

下载

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如有合作意向,敬请联系我们,我们期待您的消息。

联系我们

订购地点

需要查找您附近的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售定位器