Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Mounting Brackets

Mounting Brackets
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 搭配
  • 材料
  • 完成
  • 颜色
  • 颜色代码
  • 深度
      应用
    • 机架高度
        应用
      • 高度
          应用
        • 宽度
            应用
          • 长度
              应用
            筛选器1

            已应用过滤器 1

            查看所有筛选器 (1)

            产品 | 13 个结果83 商品)

            Varistar CP 19" Panel/Slide Mount

            Varistar CP 19" 面板/滑轨安装

            19"面板/滑轨安装轨,深度安装方向依照25mm增量调节。
            Varistar ETSI panel/slide mount

            Varistar CP ETSI 面板/滑轨安装

            用于安放电话(主要)、计算机、音频和其他设备的 Varistar ETSI 23" 机架。
            mounting plate

            Varistar CP 安装板, 加固型支架

            mounting plate

            Varistar CP 安装板

            Varistar 安装板,用于安装电气组件和子组件,承载能力为 600 kg。
            adapter bracket for Varistar deco frame

            Varistar CP Deco 框转接支架

            用于将 L 轨和层板装配在 Varistar 装饰框中。
            adapter bracket

            Varistar CP 宽度缩减转接支架

            适用于宽度缩减版本的 Varistar 转接支架,用于装配 4 面板/滑轨安装件。
            separating wall

            Varistar CP 并柜隔板

            适用于并排机柜的隔板,可替代 2 个单独机柜的侧板。
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-216

            Varistar CP Cross Member

            侧面支撑梁,用于支撑 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱。
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-213

            Varistar CP Cross Member for seismic frame

            侧面支撑梁,用于支撑 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱。
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-153

            Varistar CP Heavy-Load Cross Member for seismic frame

            侧面支撑梁,用于支撑 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱。
            19 panel slide mount

            Varistar CP 19" 角规/滑轨安装标尺

            帮助您在安装过程中直观地对齐机架安装设备
            19 panel slide mount

            Varistar 19" 面板/滑轨安装

            19"面板/滑轨安装轨,深度安装方向依照25mm增量调节。