Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Mixed Assembly

Mixed Assembly
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 搭配
  • 机架高度
      应用
    • 安装
    • 材料
    • EMC 屏蔽
    • 机架宽度
        应用
      • 机架宽度 1
          应用
        • 机架宽度 2
            应用
          • 正面表面处理
          • 宽度
          • 反面表面处理
          • 深度
          • 边缘处理
          • 高度
          • 符合
          筛选器1

          已应用过滤器 1

          查看所有筛选器 (1)

          产品 | 8 个结果17 商品)

          splitting plate

          适于组合安装的拼接件,挤压成型 6 U

          支撑装置用螺栓固定在水平横梁的开孔中。
          splitting extrusion 6u

          适用组合安装的拼接件,挤压成型 6 U

          支撑件用螺栓固定在水平横梁的孔中。
          alternative front panel for combined mounting

          适用组合安装的前面板附件

          2 HP 宽的前面板可以覆盖开口插槽。
          alternative front panel for combined mounting

          前面板,2 HP 宽,可组合安装

          2 HP 宽的前面板可以覆盖开口插槽。
          board support

          组合式机箱安装套件

          组合安装可将 6 U 高插箱拆分为 3 U 和 6 U 两部分。
          horizontal mounting kit

          卡笼,可沿水平方向安装板卡

          机笼为水平板卡提供了安装选项,便于 6U 板卡插在 3U 或 4U 高的插箱或者桌面仪器箱。
          front frame for emc shielding

          EMC 屏蔽前框架,可沿水平方向安装板卡

          前框架可在插箱与装配件之间提供连接。
          front frame unshielded

          前框架, EMC 非屏蔽式,可沿水平方向安装板卡

          无屏蔽前框架覆盖插箱和组件之间的间隙。