Minipac Minipac Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 小尺寸机箱 产品系列 Minipac 类型 桌面式 (2) 壁挂式安装 (2) 高度 75.6mm (1) 88.1mm (1) 112.3mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 100.5mm (2) 160.5mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 IP40 冷却 非穿孔 筛选器1已应用过滤器 1类别: Minipac查看所有筛选器 (1) 产品 | 4 个结果4 商品) Minipac 梯形机箱,壁挂式 梯形铝型材机箱有助于用户插入 3 个非标准 PCB。 详情 Minipac 矩形机箱,桌面式 矩形铝型材机箱 ,用户 可安装 4 个标准 PCB(高度 100 mm x 深度 160 mm)。 详情 Minipac 矩形机箱,壁挂式 矩形铝型材机箱 ,用户 可安装 4 个标准 PCB(高度 100 mm x 深度 160 mm)。 详情 Minipac 梯形机箱,桌面式 梯形铝型材机箱有助于用户插入 3 个非标准 PCB。 详情