Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Front Elements System FES

Front Elements System FES
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 类型
  • 搭配
  • 材料
  • 颜色
筛选器1

已应用过滤器 1

查看所有筛选器 (1)

产品 | 10 个结果36 商品)

mounting frame with pcb bracket for mounting planes

Mounting Frame with PCB Bracket for Mounting Plane

适用于安装面板 1 的安装框架,可燃性 UL 94 V0。
cermet potentiometer

陶瓷电位计

电位计是一种阻抗组件,可通过机械方式调整其阻抗值。
single led long type ø 5 mm mounting planes 1

单 LED Ø 5 mm, 长型, 安装面 1

发光二极管 (LED) 是一种会发光的半导体设备。
single led short type

单 LED Ø 3.2 mm, 短型, 安装面 1

发光二极管 (LED) 是一种会发光的半导体设备。单型。
double led short type ø 3.2 mm mounting plane 1

双 LED, 短型, 直径 3.2 mm, 安装面 1

发光二极管 (LED) 是一种会发光的半导体设备。
single led long type ø 3.2 mm mounting planes 1

单 LED Ø 3.2 mm, 长型, 安装面 1

发光二极管 (LED) 是一种会发光的半导体设备。
double led long type

双 LED, 长型, 直径 3.2 mm, 安装面 1

发光二极管 (LED) 是一种会发光的半导体设备。
single led test socket

单 LED 测试插座,Ø 2 mm

用于安装面板 1 和 2 的测试插孔。
double make break socket

双测试插座,Ø 2 mm

用于安装面板 1 和 2 的双测试插孔。
fuse holder

熔断器支架

适用于玻璃熔断器插件 5 x 20 毫米,符合 DIN 41 571 标准,250 VAC,6.3 A。