连接器 连接器 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 母排 (2) 编码/键控指示器 (4) 连接器 (39) 连接器机箱 (5) 安装块 (1) 垫片 (1) 弹簧触点 (2) 查看全部 查看更少内容 类型 编码销钉 (2) 编码条 (2) 母头连接器 (24) 公头连接器 (14) 带状电缆 (1) 搭配 19" 电源 (2) 仪器箱 (1) 连接器 (7) 前面板 (41) 插箱 (1) 系统 (1) 查看全部 查看更少内容 材料 铝 (1) 铜 (2) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (5) 完成 镀金 (33) 镀银 (8) 镀锡 (2) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 连接器查看所有筛选器 (1) 产品 | 19 个结果54 商品) Connector Keying/Coding Contact Strip 连接器编码装置可用于防止插入错误。 详情 连接器键/编码引脚 连接器编码引脚可用于防止插入错误。 详情 连接器类型 E、G、隔断部件 隔断部件,E 型和 G 型连接器。 详情 H 型连接器, EN 60603, DIN 41612 公头/母头 DIN 连接器,H 形。要求类别 2,符合 EN 60603 (DIN 41642)。 详情 压接型弹性触点 压接型弹性触点可与 D 型 DIN 连接器一起使用。 详情 连接器机箱, 空壳, 锁定杆 锁定杆可用于将端接板或 I/O 连接器等组件固定到位。 详情 C 型和 R 型连接器机箱, 空壳 连接器壳体用螺钉固定在电路板上;它被安装在绕线柱上。 详情 适用于 19" 母端连接器的编码键 编码键/编码桩,适用于电源的 H15 配合连接器,带 H15 连接器。 详情 编码条 编码安装在连接器侧面。通过编码,只有编码板才能放入正确的插槽中。 详情 焊条导体 有效链接同一个网格中具有相同电位的连接。 详情 B 型连接器, EN 60603, DIN 41612 公头/母头 DIN 连接器,B 型。要求类别 2,符合 EN 60603 (DIN 41642) 标准。 详情 C 型连接器, EN 60603, DIN 41612 公端/母端 DIN 连接器,C 型。要求类别 2,符合 EN 60603 (DIN 41642) 标准。 详情 1 2 下一步