Aisle Gaskets & Coupling Aisle Gaskets & Coupling Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 支架 (6) 毛刷 (1) 机柜/机架面板 (10) 垫片套件 (4) 产品系列 Varistar CP 类型 盲板 (4) 电缆管道 (6) 水平 (4) 搭配 通道封闭 (1) 机柜 (4) Varistar CP (7) 机架高度 2U (1) 42U (3) 47U (3) 52U (3) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 钢 (20) 聚酰胺 (1) PVC (1) 颜色 黑色 (1) 暗灰色 (16) 颜色代码 RAL 7021 (16) 完成 粉末涂层 (20) 高度 90mm (1) 2000mm (3) 2200mm (3) 2450mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 450mm (1) 600mm (2) 800mm (7) 查看全部 查看更少内容 应用 长度 600mm (2) 800mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 600mm (1) 800mm (1) 900mm (1) 1000mm (1) 1100mm (1) 1200mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 IP20 (10) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Aisle Gaskets & Coupling查看所有筛选器 (1) 产品 | 7 个结果21 商品) Varistar Aile Containment Brush Strip 毛刷条,用于封闭空气管理挡板的 2 U x 19" 开孔。 详情 Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm, 带有开孔 适用于 800 mm 宽机柜的封闭面板,用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。 详情 Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 600 mm 适用于 600 mm 宽机柜的填充板,避免前至后冷却机架中发生空气循环。 详情 Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm, With Brush Strip and Fingers 适用于 800 mm 宽机柜的封闭面板,用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。 详情 Varistar CP 重型交叉构件 侧面支撑梁,用于支撑 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱。 详情 Varistar 垫片套件 适用于封闭机架的密封条。 详情 Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm 适用于 800 mm 宽机柜的封闭面板,用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。 详情