RackPower 点式泄漏检测传感器
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 点式液体泄漏传感器,用于精确检测泄漏
- 5 米连接电缆
- 适用于 Enlogic 系列
- 可热插拔,便于集成
- 工作环境温度范围:0 至 65 °C
- 测量范围:< 2 MOHMS/CM
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。