Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH37369.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

电缆至电缆, XA, 300 kcmil 同心电缆, 16 mm Conductor 1 OD, 250 kcmil 同心电缆, 14.6 mm Conductor 2 OD

目录编号: XAC3A2V
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
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type XA, Cable to Cable

Play

其他产品详情
其他产品详情
公告编号
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us