nVent ERICO Cadweld Multi 多连接型模具套件
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
功能
- 多功能模具可生成各种连接
- 拥有专利的自动密封系统防止焊接金属泄漏
- 紧凑的挤压构造可实现轻松对准导体
- 无需依赖语言的使用说明书
- 易于使用的系统可在数秒内完成焊接
技术参数
产品属性
| ERICO CADWELD MULTI 多连接器类型 | |||||||
| 模具类型 | 所需垫片数量 | 导体最大尺寸 | 总线/接线最大尺寸 | 钢筋最大尺寸(公制) | 钢筋最大尺寸(美国) | 接地棒公称直径 | 接地棒实际直径 |
| 实心或绞合铜线至实心或绞合铜线 | |||||||
| SS | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| SC | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| XA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| GG | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| GJ | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| GF | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| GW | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| XB | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| PP | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| PK | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| GE | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| PG | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| TD | 2 | 25 平方毫米绞合导线;#4 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| TE | 2 | 25 平方毫米绞合导线;#4 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| TF | 2 | 25 平方毫米绞合导线;#4 绞合导线 | - | - | - | - | - |
| 实心或绞合铜线至钢筋 | |||||||
| RG | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
| RH | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
| RK | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
| RD | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
| 铜带或钢带至钢筋 | |||||||
| RF | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | 10 毫米 | #3 | - | - |
| 铜带至铜带 | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
| BG | 3 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
| EB | 3 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
| 实心或绞合铜线至铜或钢总线/接线 | |||||||
| HA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
| HC | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
| HS | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
| HT | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
| GL | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
| LA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
| LJ | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
| LE | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
| 镀锌钢带至镀锌钢带 | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
| 实心或绞合铜线至接地棒 | |||||||
| TG | 2 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
| GT | 2 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
| GR | 2 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
| GT | 3 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
| GR | 3 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
| 铜带至接地棒 | |||||||
| CN | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
| CP | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
| CN | 3 | - | 30 x 2.5 毫米 - 30 x 3 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
| CP | 3 | - | 30 x 2.5 毫米 - 30 x 3 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
| 镀锌钢带至接地棒 | |||||||
| CN | 3 | - | 30 x 0.5 毫米 - 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
| CP | 3 | - | 30 x 0.5 毫米 - 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。