Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Varistar CP MIL

Varistar CP MIL

19-tums skåp som är utformade för att tåla de mest robusta miljöerna

Med över 60 års skåpteknik och design har nVent SCHROFF utvecklat Varistar CP mil-serien för att skydda avancerad militär elektronik i de tuffaste miljöerna. De här kundanpassade skålen (COTS) är konstruerade för att uppfylla MIL-standarder och kan utformas så att de uppfyller de specifikationer som behövs för att skydda den mest känsliga elektroniken. Från avancerad kylning till mycket anpassningsbar funktion, Varistar CP mil har verksamhetskritisk elektronik täckt – bokstavligen.

Advanced Cooling Options

Design för att skydda elektronik fysiskt och termiskt:

  • Utformad för att skydda känslig och verksamhetskritisk elektronik i de mest robusta miljöerna
  • Avancerade kylningsalternativ inklusive tillstånd, luft, hybrid och vätskekylning
  • Mycket anpassningsbar för att uppfylla ett brett spektrum av applikationskrav
Mil Cabinet Certifications

Tillverkad och testad för att uppfylla MIL-standarder och alla andra certifieringar:

  • Uppfyller olika MIL-certifieringar för skåp: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
  • Allroundskydd: EMC (en 61000-5-7 och IEC 61587) IP 55-skydd (IEC 60529) och brandsäkerhet (EN45545).
  • Monteras i USA för att uppfylla ITR och cybersäkerhetsefterlevnad.
Custom Off the Shelf (COTS)

Custom Off the Shelf (COTS)-metoden möjliggör snabb åtkomst till anpassade skåp:

  • Mil Varistar-plattformen kan enkelt modifieras för att uppfylla applikationskraven med omfattande omdesign
  • Global leverantör med möjlighet för att snabbt upphandla och producera artiklar
  • Upplev teknisk expertis med över 60 års specialanpassad skåptillverkning och termisk hanteringsexpertis för att underlätta varje steg i designprocessen
Varistar CP MIL Cross Domain Application
Navigera utmaningarna i militära 19-tums elektroniska rack

Lär dig hur nVent SCHROFF kan utforma 19-tums elektroniska rack för att möta behoven hos uppdragskritiska applikationer.

Hämta vårt faktablad

 

Utforska Varistar CP mil-funktionerna


 

Fallstudier

Fallstudie

Använda nVent SCHROFF tekniska expertis

Fallstudie

Utmaningen att designa ett 19-tums skåp med ett litet fotavtryck


 

Kontakta oss

För att lära dig mer om vårt Varistar CP mil-erbjudande genom att prata med en 19-tums skåpspecialist

Varistar CP MIL