Sidopaneler
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Fungerar med
- Rackhöjd
- Höjd
- Bredd
- Djup
- Längd
- Material
- Färg
Filter tillämpat: 1
Produkter | 17 resultat (149 artiklar)

EuropacPRO bakre vinkel för EMC-packning i rostfritt stål
Bakre vinkel för EMC-packning i rostfritt stål.


EuropacPRO robust bakre vinkel för textil EMC packning
Hörnprofilen täcker skåran mellan sidopanelen och bakpanelen på ett underrack.

Främre handtag, för sidopaneler av typ R.
Det främre handtaget för ett robust underställ har en lastkapacitet på 30 kg.

EuropacPRO sidopanel, typ L, ljus
Sidopanel, L-formad version med integrerat 19-tums fäste.


EuropacPRO 19-tums fäste för rostfri stålpackning, typ F.
19-tums fästsatser kan kombineras med sidopanelen typ F. finns för textil- eller rostfria EMC-packningar.

EuropacPRO 19-tums fäste för sidopanel typ F, justerbart djup
Vinkelsatsen möjliggör infälld montering av ett underrack i ett skåp.

EuropacPRO Sidopanel för textilpackning, typ R.
Sidopanel, Type R, tox svetsad till 19-tumsfästet.

EuropacPRO Adapter för bakre infästning, DL3 Standard
Adapter för bakre infästning av ett underrack enligt DL3 standard i ett skåp.

EuropacPRO frontskydd för sidopanel typ L.
Som dekorativ finish för 19-tums fäste typ L.

EuropacPRO Sidopanel för textilpackning, typ H, tung
Sidopanel, tox svetsad till 19-tums fästet.