Hyllor
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Fungerar med
- Material
- Färg
- Yta
- Färgkod
- Höjd
- Djup
- Bredd
- Rackhöjd
Filter tillämpat: 1
Produkter | 11 resultat (23 artiklar)

Jordningssats för teleskophyllor på 19 tum
Möjliggör IEC-kompatibel jordning för Varistar teleskophyllor.




19-tums utrustningshylla, 2 U
19-tums utrustningshylla möjliggör enkel förvaring och hantering av rackutrustning.



19-tums utrustningshylla, justerbar i djup
19-tums utrustningshylla möjliggör enkel förvaring och hantering av rackutrustning.

19 tums utrustningshylla
Djupjusterbar 19-tums utrustningshylla med 15 kg lastkapacitet.

Varistar Förstärkningsskena för 19-tums hyllor
Förstärkningsskenan skruvas fast på hyllan underifrån och förbättrar lastkapaciteten.

19 tums teleskopiska hyllplan T-stångslås
T-stångslås för teleskopiska hyllplan på 19 tum