MTCA.0-system för 6 enkla medelstora AMC- moduler, MTCA.0, 1 U, 84 HP
1 U MicroTCA-system med horisontell korthållare för AdvancedMC-moduler med en bredd. Chassit har en växelströmsingång på baksidan och en integrerad 400 W strömförsörjning. PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) är installerad på baksidan av bakplanet.
Design
- I enlighet med specifikationen PICMG MTCA.0 R1.0
- 1 U, 19-tums underrack system för 6 Single Mid?Size AdvancedMC moduler, 1 Single Full?Size MCH
- AC nätingång (100 ... 240 V AC) på höljets baksida, inbyggt nätaggregat på 400 W, strömhantering (PM EMMC) på bakplanet
- Fläktmodul som kan bytas under drift med kylenhetshanterare (CU EMMC), luftflöde från höger till vänster
- Åtkomst till luftfilter framifrån
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | MicroTCA-system, St, svart, RAL 9005, 1 U, 84 HP, 301 mm djup | 1 | |
| 2 | Plats för enkel medelstor AdvancedMC-modul, med styrskenor, för horisontell kortmontering | 6 | |
| 3 | Plats för enkel AdvancedMC-modul i full storlek, med styrskenor, för horisontell kortmontering | 1 | |
| 4 | Bakplan, MTCA.0-topologi, för 6 AdvancedMC-moduler och 1 MCH | 1 | |
| 5 | Fläktfack som kan bytas under drift med kylenhetshanterare (CU EMMC) och 5 fläktar | 1 | |
| 6 | Fläktfack, utbytbart framifrån | 1 | |
| 7 | 400 W PSU med öppen ram och strömhantering (PM EMMC) på bakplanet | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.