Svetsmaterial
Sedan 1938 har nVent ERICO Cadweld svetsmaterial uppfyllt och överträffat de höga kvalitetsstandarder som du förväntar dig av nVent ERICO. I kombination med våra betrodda formar och rätt tändningssystem levererar våra svetsmaterial beprövade anslutningar i de mest krävande jordnings-, bindnings- och krafttillämpningarna.
Att välja rätt svetsmaterial och se till att du har tillräckligt av det för ditt jobb är avgörande för en lyckad installation. Granska vårt utbud av olika svetsmaterial och hitta det kompatibla tändningssystemet för att komma igång idag. Frågor? Vill du försäkra dig om att ditt jobb blir rätt utfört första gången? Vårt team är redo att hjälpa dig – kontakta oss idag.
Filter tillämpat: 1
Produkter | 12 resultat (68 artiklar)

nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, XF19
nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial XF19 svetsmaterial används för svetsar till gjutjärn eller segjärn. Cadweld Plus-koppar är föruppmätta, fristående koppar av svetsmaterial, antända med en styrenhet.

nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, F33
nVent ERICO Cadweld-svetsmetall används främst i katodiskt skyddstillämpningar på kabel till stål eller rostfritt stål.

nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, F20
nVent ERICO Cadweld Plus-koppar är föruppmätta, fristående koppar av svetsmaterial som placeras i formgjutningen och antänds med hjälp av ERICO Cadweld Plus Impulse Exoterm-svetsstyrenhet.

nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, F80
nVent ERICO Cadweld Plus-koppar är föruppmätta, fristående koppar av svetsmaterial som placeras i formgjutningen och antänds med hjälp av nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exoterm-svetskontrollenhet.

nVent ERICO Cadweld Svetsmaterial, Industriell, F20
nVent ERICO Cadweld-svetsmetall designad för jordning och bindning.

nVent ERICO Cadweld svetsmaterial, Cathodic F33
nVent ERICO Cadweld F33 svetsmaterial används för katodiskt skyddstillämpningar. Förpackad i ett blått rör hälls det i formgjutningen och tänds med en flinttändare.

nVent ERICO Cadweld Svetsmaterial, Industriell F80
nVent ERICO Cadweld svetsmetall designad för rälsapplikationer.

nVent ERICO Cadweld svetsmaterial, F20
nVent ERICO Cadweld F20 welding material is primarily used for grounding and bonding applications. Packaged in a blue tube, it is poured into the mold and ignited with a flint ignitor.

nVent ERICO Cadweld Svetsmaterial, skena F80, standard

nVent ERICO Cadweld Exolon svetsmaterial, F20
nVent ERICO Cadweld svetsmetall designad för applikationer där låg rökemission krävs.

nVent ERICO Cadweld Svetsmaterial, stor kraftskena, F80

nVent ERICO Cadweld svetsmaterial, F80
nVent ERICO Cadweld F80-svetsmaterial används främst för rälsapplikationer. Det traditionella svetsmaterialet förpackas i ett blått rör, hälls i formgjutningen och tänds med en flinttändare.