Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH39082.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Universellt strukturfäste, Strut Brace

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information
Design
Specifikationer
Yta Elförzinkat
Material Stål
FM Belastning
Delnummer Förstärkningsstag Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Stagprofil 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Stagprofil 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
Diagrams
Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen