Datakomm./svagström
Produkter | 67 resultat (346 artiklar)

PEMSA trådkorg
Kontinuerlig lösning för optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar.

Gängad bygelring
Effektiva medel för lågspänning och datakabelstöd i kombination med flera CADDY-fästelement för de flesta strukturella matrial.

Speedway kabelstege
Robust kabelstegelösning med förbättrad profildesign för optimal säkring av högpresterande lågspännings- och datakablar.

Rak koppling
Säkert kopplingssystem med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet

Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 45 grader
Ger välkonstruerade och lättanvända hörnövergångar i 45° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.

Uniklip kabelränna
Kontinuerlig lösning med UNIKLIP-tekniken för optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar.


Uniklip platt armbåge
Ger konstruerade, lättanvända 90° hörnövergångar för UNIKLIP kabelrännesystem.

Brandklassad kabelhållare för nVent-KASSETT, metall
Innovativt brandklassat kabelfäste som är lämpligt för vägg- och takinstallationer. Konstruerat för att spara tid vid installationer tack vare den unika stängningsmekanismen som manövreras från marken.

Fästband för nVent-KASSETT med kardborreband
Flexibla verktygsfria kardborreremsor, som hjälper installatörer att hålla kabeldragningarna prydligt ordnade.

PEMSA Wire Basket Tray Cover
Fasta kabelhöljen av metall för att skydda och säkra kabelinstallationen med hög prestanda.

PEMSA Wire Basket Tray Light Duty Takstöd
Effektivt stöd för trådkorgsbrickan från ett enkelt gängat stavfall för lätta installationer.