Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
front handle Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm

The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii
Caracteristici
Specificații
Material Aluminiu
Finish Anodized
Works With Chassis; Front Panels
Product Family MultipacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type Handle
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.