Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Gestão de percursos de cabos

Soluções de gestão de cabos

Soluções de gestão de cabos nVent CADDY

Estamos sempre à procura de mais formas de reduzir os custos totais de instalação, reduzir a utilização de ferramentas e aumentar a segurança ao incorporar novas funcionalidades no nosso portefólio de produtos. Este pensamento já se estende a mais de 3000 soluções de fixação e instalação para todos os tipos de estruturas, desde aço a betão, e a um leque cada vez maior de gamas de gestão de cabos que cumprem a mesma promessa de alta qualidade.

Com o auxílio do nosso amplo serviço de apoio ao cliente e dedicação às exigências dos prestadores de serviços, a nVent CADDY disponibiliza produtos que conhecidos e de confiança. Produtos adequados para milhares de aplicações elétricas e de comunicações eletrónicas, desde grampos de encaixe, grampos metálicos e ganchos em J a uma gama completa de calhas de cabos, bandejas de cabos perfuradas e escadas de cabos.

Datacom and Cable Management Graphic

Escolha o suporte de cabo certo para o seu projeto


CADDY_Icon_Cable.png image

Que tipo de cabos requerem suporte?

Cabos de alimentação: cabos de par trançado, cabos multicondutores e muito mais.
Cabos de dados: PoE (luzes LED, segurança, automação de edifícios), cabos de fibra ótica, cabos coaxiais e muito mais.

CADDY_Icon_DataCenter.png image

Que tipo de ângulos se encontram no percurso?

Centro de dados em aplicações elétricas/de comunicações eletrónicas, tenha em mente raios de curvatura, uma vez que a integridade da transmissão pode ser prejudicada se os cabos estiverem dobrados em ângulos extremos.

CADDY_Icon_FireRated.png image

Os cabos precisam de proteção contra incêndios?

O tipo de cabo que está a utilizar e o sistema que alimenta também podem afetar a necessidade de produtos com classificação de integridade contra incêndios, de acordo com a norma DIN 4102-12.

CADDY_Icon_ContHooks.png image

Que tipo de suporte é o melhor?

Pretende um sistema contínuo ou não contínuo? Para um sistema contínuo, escolha as bandejas de cabos. Para um sistema não contínuo, utilize ganchos em J.

Sistemas contínuos vs. não contínuos


Os sistemas de suporte contínuo são compostos por bandejas de cabos ou outros suportes que percorrem todo o comprimento de uma passagem de cabo. Em aplicações Power over Ethernet (PoE), esses podem ser perfurados para permitir a dissipação de calor ou concebidos de forma a que os fios fiquem distribuídos para evitar a acumulação de calor. Como alternativa, as opções não contínuas disponibilizam suporte para cabos em intervalos. Os ganchos em J, populares para aplicações elétricas/de comunicações eletrónicas, são um exemplo de um componente de suporte não contínuo que suporta cabos a um custo inferior ao das bandejas de cabos, ao mesmo tempo que proporcionam um desempenho de dissipação de calor forte. O sistema nVent CADDY J-Hook é o único gancho em J que proporciona um raio de curvatura adequado (superior a 4 vezes o diâmetro do cabo, de acordo com a norma ISO/IEC 14763-2). As soluções de suporte de percursos não contínuos, como os ganchos em J, são até 70% mais rápidas de instalar do que as soluções contínuas, são muitas vezes mais económicas e tendem a exigir menos material.

Muitos prestadores de serviços e designers na Europa estão mais habituados a soluções contínuas, como as bandejas de cabos, especialmente para instalações em teto aberto, pelo que lhes dão primazia na maioria das aplicações. Independentemente da sua preferência, a nVent CADDY disponibiliza uma ampla variedade de produtos de suporte, instalação e fixação contínuos e não contínuos, apresentando muitas opções para um design eficaz de gestão de cabos.

CADDY_CableLarge.png image

GRANDE

CADDY_Cable_Medium.png image

MÉDIO

CADDY_Cable_Small.png image

PEQUENO

CADDY_Cable_Rooftop.png image

TELHADOS

Uma variedade de métodos de instalação


Suportar e acomodar cabos de dados e compreender os diferentes métodos de instalação e as suas necessidades são componentes essenciais de qualquer sistema de gestão de cabos adequadamente projetado. A gama de gestão de cabos nVent CADDY, combinada com as extensas soluções de fixação e instalação da nVent CADDY, é adequada para qualquer tipo de instalação elétrica ou de comunicações eletrónicas: de hastes roscadas a tetos, vigas, trapézios, telhado/terra ou suporte suspenso de fios. Escolha a nVent CADDY para instalações elétricas e de comunicações eletrónicas mais rápidas, mais fáceis e mais seguras.

Sistemas de suporte de cabos e ganchos em J

Molas, grampos e fixadores

Explore estes produtos, incluindo as principais gamas de produtos nVent CADDY, na brochura completa.

Soluções de calhas de cabos


CADDY_WireBasket_DSC_0208.png image

A nVent CADDY disponibiliza soluções de calhas de cabos com um sistema de acoplamento integrado, patenteado e sem ferramentas, eliminando a necessidade de utilizar acessórios de união em instalações de calhas de cabos. A sua versatilidade e o desempenho permitem que responda às necessidades específicas de qualquer tipo de infraestrutura. As calhas de cabos nVent CADDY reduzem os custos e o tempo de instalação através da integração do seu próprio sistema de fixação.

Sendo as únicas calhas de cabos a tirar partido das propriedades elásticas do aço, proporcionam maior resistência e segurança, além de terem uma vida útil mais longa. A alta qualidade do aço garante maior resistência, cargas de trabalho, resistência nos pontos de soldadura e durabilidade devido a tratamentos de proteção contra a corrosão.

Soluções de bandeja de cabos perfurada


CADDY_DSC_0368_Perforated.png image

As soluções de bandeja de cabos perfurada nVent CADDY consistem num sistema de bandeja de cabos perfurada de encaixe rápido sem ferramentas. Este sistema de acoplamento para bandejas de cabos perfuradas foi concebido para uma maior velocidade de instalação e facilidade de utilização, a fim de proporcionar uma vantagem comercial num mercado onde a eficiência do tempo é essencial.

Soluções de escadas para cabos


CADDY_DSC_0179_Ladder.png image

A nVent CADDY disponibiliza uma solução de escada para cabos para instalação rápida e custos reduzidos. A secção lateral de perfil especial melhora a rigidez estrutural, aumenta a largura interna para cabos, aumenta o acoplamento de desempenho e a extremidade de segurança. A secção lateral ranhurada permite uma instalação mais rápida, uma vez que a escada pode ser cortada a qualquer comprimento e acoplada sem perfuração no local. Também se fixa aos lados da escada e reduz o peso.

Precisa de ajuda adicional?

Entre em contacto com a nVent CADDY e diga-nos como podemos ajudar com soluções de gestão de cabos, experiência ou oferta de produtos.

CONTACTE-NOS