Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH39082.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Universal Structural Bracket, Strut Brace

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes
Caracteristicas
Especificações
Acabamento Electrogalvanized
Material Aço
FM Loads
Part Number Brace Member Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Strut Channel 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Strut Channel 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
Diagramas
Imagens da aplicação Recursos CAD
Vídeo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar