Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Plano de simplificação de Fusion G7

Plano de simplificação de Fusion G7

Plano de simplificação de Fusion G7

Para tornar mais fácil e conveniente para os clientes identificarem e selecionarem as soluções de proteção de que precisam, estamos a otimizar o nosso portefólio de armários modulares de instalação no solo, armários de montagem na parede e caixas de terminais. Iremos descontinuar a gama de armários Fusion G7 a partir de:

Fusion Timeline.png

Os substitutos altamente recomendados para cada uma destas gamas no nosso portefólio de produtos global são os seguintes:

  • Os armários de montagem na parede MAS-MAD substituem a gama Fusion G7.

Durante o período de transição intercalar, iremos trabalhar em estreita colaboração com os clientes, a fim de prestar apoio. Abaixo encontrará mais detalhes.

PRODUTO

GAMAS QUE SERÃO DESCONTINUADAS

SUBSTITUÍDAS POR

Armários de montagem na parede

Aço macio, Fusion G7

Fusion card 324x200.png

Aço macio, MAS-MAD

MAS card 324x200.png

MAD card 324x200.png

QUANDO E COMO SERÁ A FUSION G7 DESCONTINUADA?

A gama Fusion G7 será descontinuada em todos os mercados da seguinte forma:

AçãoPrazo
Sem mais orçamentos ou SPA1 de maio de 2022
Parar de aceitar encomendas1 de junho de 2022
Interromper a produção para a maioria dos clientes1 de setembro de 2022
Encerrar completamente a linha de produção da Fusion G71 de outubro de 2022

Atenção:

  • Os produtos apenas serão entregues após o prazo de descontinuação se ainda existirem em stock.
  • Os projetos em curso para produtos Fusion G7 personalizados serão revistos com os clientes para avaliar e definir a cronologia e as condições de transição.
  • A nVent Hoffman prestará assistência a projetos de alta complexidade atribuindo recursos de engenharia dedicados. Para obter mais detalhes, contacte o seu representante de vendas.

QUE ARMÁRIOS ESPECÍFICOS SERÃO DESCONTINUADOS? E QUAIS SÃO OS SUBSTITUTOS RECOMENDADOS?

Armários de montagem na parede Fusion G7Produto FusionSubstituídos por
Armários em aço macio de montagem na parede, porta única GxxxG MAS

Transfira a nossa comparação de Fusion G7 com IEC.

A partir de 1 de outubro de 2022, a nVent HOFFMAN deixará de manter um stock de acessórios e peças de substituição para a gama Fusion G7 ou de os apresentar como produtos disponíveis online ou noutras plataformas. No entanto, a nVent HOFFMAN irá fabricar estes acessórios e peças de substituição mediante pedido.

Information_Icon_black_2.png

Atenção:

A partir de 1 de setembro de 2023, a nVent HOFFMAN deixará de manter um stock de acessórios e peças de substituição para as gamas ALED ou de os apresentar como produtos disponíveis online ou noutras plataformas. No entanto, a nVent HOFFMAN irá fabricar estes acessórios e peças de substituição mediante pedido.

EXISTEM DIFERENÇAS DE DIMENSÃO, DESIGN OU OUTRAS ENTRE OS PRODUTOS QUE ESTÃO A SER DESCONTINUADOS E OS SEUS SUBSTITUTOS?

Sim, existem ligeiras diferenças entre alguns modelos e os respetivos substitutos. As principais diferenças são enumeradas abaixo.

Armários de montagem na parede

Fusion G7 vs. MAS (porta única) e MAD (porta dupla) em aço macio

Fixação de armários

Fusion G7MAS-MAD (aço macio)
Aço macioAço macio
Fixação na parede:
19 mm em relação à parte superior/inferior
19 mm em relação ao lado
Fixação na parede:
20 mm em relação à parte superior/inferior
20 mm em relação ao lado

Dimensões da placa de montagem

Fusion G7MAS-MAD (aço macio)
Altura útil: Altura nominal – 42 mmAltura útil: Altura nominal – 30 mm
Largura útil: Largura nominal – 46 mmLargura útil: Largura nominal – 50 mm

Sistema de bloqueio

Fusion G7MAS-MAD
Aço macio: Plástico Aço macio: Metálico

Placas passa-cabos

Fusion G7MAS-MAD (aço macio) e ASR-ADR (aço inoxidável)
Aço macio
incluído em armários com profundidade a partir de 200 mm
Aço macio
incluído em todos os armários

Acabamento

Fusion G7MAS-MAD (aço macio)
Aço macio
com revestimento a pó RAL7035
Aço macio
com revestimento a pó RAL7035

Perguntas frequentes

Acessórios e substituições

Pergunta

Como posso encomendar um acessório ou peça de substituição para a atual gama Fusion ?

Resposta

Se souber o número do artigo, pode efetuar a encomenda como habitualmente. Se não souber o número do artigo, contacte o seu representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo.

Armários padrão e personalizados

Pergunta

A nVENT HOFFMAN garante que poderei encomendar armários Fusion G7 de série até 1 de junho de 2022?

Posso encomendar soluções personalizadas para as gamas que estão a substituir a Fusion G7?

Resposta

Embora o stock de Fusion G7 vá ser gradualmente reduzido antes da descontinuação da Fusion a 1 de outubro de 2022, a nVent HOFFMAN continuará a fabricar armários até à última data de fabrico.

Sim, a nVent HOFFMAN continuará a oferecer armários personalizados para satisfazer os requisitos únicos de cada cliente, incluindo dimensões especiais, cores personalizadas, janelas transparentes, aberturas de ventilação, pernos soldados, maior resistência à corrosão, orifícios, roscagem, entre outros.

Outros

Pergunta

As gamas de armários substitutas proporcionam as mesmas classificações de proteção que os armários Fusion G7?

Quem posso contactar para obter mais informações?

Resposta

Sim, os armários de substituição atingem a mesma classificação IP, de acordo com a norma IEC 60529, e a mesma classificação de tipo NEMA.

Caso tenha dúvidas ou comentários, não hesite em contactar o representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo.