Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Indústria alimentar e de bebidas - Armários de design higiénico

Indústria alimentar e de bebidas - Armários de design higiénico

SIMPLIFIQUE OS PROCESSOS SANITÁRIOS E EVITE CONTAMINAÇÕES

id1974140700823.png

Proteja o equipamento elétrico crítico com armários fáceis de limpar e prontos para lavagem para preservar as condições sanitárias e manter os produtos seguros


Os fabricantes da indústria alimentar e de bebidas têm de implementar soluções sanitárias avançadas para garantir a saúde e a segurança dos consumidores em todo o mundo e para proteger os seus negócios de retiradas de produtos e períodos de inatividade dispendiosos. Entre os equipamentos essenciais de qualquer fábrica de produção de alimentos estão os armários elétricos, que desempenham um papel vital na manutenção destes elevados padrões de higiene.
Os armários e acessórios de design higiénico nVent HOFFMAN foram especialmente concebidos para aplicações na indústria alimentar e de bebidas e outros ambientes sanitários. A nossa gama abrangente de produtos de design higiénico ajuda a preservar as condições sanitárias e a proteger equipamento elétrico crítico, mesmo nos ambientes de fabrico de alimentos mais exigentes.

Concebidos para a máxima proteção

, os armários de design higiénico foram concebidos para suportar os procedimentos de limpeza do sistema de lavagem, permitindo uma limpeza e desinfeção mais rápidas e fáceis. Ajudam a manter os produtos no fabrico de alimentos e noutros ambientes altamente regulados isentos de partículas microbiológicas, químicas e estranhas, evitando a contaminação.
✔ Minimizam os riscos a nível de higiene: as superfícies com drenagem automática e acabamento suave e designs sem folgas reduzem os custos de manutenção e os atrasos.
✔ Evitam a entrada de água e pó: eficazes durante a limpeza a alta pressão e a alta temperatura, protegendo os componentes internos e maximizando o tempo de atividade.
✔ Com juntas duradouras: as juntas de silicone azuis aprovadas pela FDA resistem a produtos de limpeza agressivos e são fáceis de remover, substituir e manter.
✔ Elevada proteção contra infiltrações: em conformidade com a norma IP66 e/ou IP69 IEC para proteger o equipamento no interior de armários elétricos durante a realização de procedimentos de lavagem sanitária e higienização em circuito fechado (CIP) em ambientes exigentes.
✔ Resistentes à corrosão: testados e certificados de acordo com o tipo 4X para resistência à corrosão.

Proteção para todos os níveis

A gama de armários de soluções de design higiénico nVent HOFFMAN oferece três níveis de proteção para satisfazer o espetro de necessidades de aplicação na indústria alimentar e de bebidas:
• Elevada: armários HDW para aplicações de lavagem sanitária e higienização em circuito fechado em ambientes exigentes.
• Média: armários AFS para aplicações de lavagem sanitária.
• Básica: armários ASR para aplicações de lavagem mínima.
Além disso, o portefólio de armários higiénicos nVent HOFFMAN inclui caixas de terminais (gama HDTB) e acessórios.

Soluções de controlo de climatização

A nVent também fornece uma gama abrangente de soluções de controlo de climatização nVent HOFFMAN para proteger contra a condensação e manter os componentes elétricos internos, mesmo em ambientes extremos, ajudando a garantir a longevidade e fiabilidade da aplicação na indústria alimentar e de bebidas.

Mundo virtual da indústria alimentar e de bebidas

Clique na imagem abaixo e, em seguida, em cada área para saber mais sobre as soluções sanitárias da nVent HOFFMAN.

Food and Bev Interactive Tool

Armários

HyShed Hinge Cover Enclosure Type 4X IP69

Armário com tampa articulada tipo 4X IP69 HyShed

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.png

Armário de tampa roscada tipo 4X IP69 HyShed

WS161208SS_WatershedType4XLeft_m_sq.png

Armário de montagem na parede em aço inoxidável e parte superior inclinada tipo 4X WaterShed

WaterShed Wallmount Disconnect Enclosure Type 4X

Armário de encravamento de montagem na parede tipo 4X WaterShed

WaterShed Stainless Steel Freestand 3 Pt Latch Type 4X

Armário independente em aço inoxidável com fechadura de 3 pontos tipo 4X WaterShed

WaterShed Freestand Disconnect Enclosure Type 4X

Armário de encravamento independente tipo 4X WaterShed

Concept Stainless Steel Sloped Top Wallmount Type 4X

Armário de montagem na parede em aço inoxidável e parte superior inclinada tipo 4X Concept

Syspend Sanitary HMI System

Sistema de HMI sanitário Syspend

Suspend Sanitary HMI Enclosure Type 4X

Armário de HMI sanitário tipo 4X Syspend

Controlo de climatização

vor721bw_m_sq.png

Arrefecedores Vortex

BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.tif

Ar condicionado Extreme Environments

SPECTRACOOL_G28_G52_G57_m_sq.png

SpectraCool com proteção avançada contra a corrosão

SPECTRACOOL_N28_N36_N43_m_sq.png

SpectraCool Narrow com proteção avançada contra a corrosão

SPECTRACOOL_CompactN16N21_m_sq.png

SpectraCool Narrow compacto com proteção avançada contra a corrosão

PROAIR_ACs_Grouped_co_sq.png

ProAir para ambientes rigorosos

PeltierNoShroudWithShroud_co_sq.png

Arrefecedores termoelétricos

H2OmitCondDevice_m_sq.png

Desumidificador termoelétrico H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.png

Purgas de ventilação H2Omit

HH10_FilterFanShroudGroup_m_sq.png

Proteções dos ventiladores com filtro tipo 4/4X

Gestão de cabos e fios

F4418SCSS_ScrCvrTroughLeft_m_sq.png

Calha para cablagem em aço inoxidável com tampa roscada tipo 4X

CTS44EOC90SSGroup_m_sq.png

Cotovelo de 90 graus com tampa exterior inclinada CleanTray

Wp2535_m_sq.png

Secção reta com tampa articulada SS de passagem tipo 4X

Acessórios

HSDS0906GSK_HyShedReplGskt_m_sq.png

Junta de substituição para armários de tampa articulada HyShed

HSDS0906GSK_HyShedReplGskt_m_sq.png

Junta de substituição para armários de tampa roscada HyShed

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.png

Kit de espaçadores IP69K HyShed

SSLatchkit2h_m_sq.png

Kit de trinco com cadeado em aço inoxidável WaterShed

SSDISCHandle2h_m_sq.png

Kit de pega com cadeado em aço inoxidável WaterShed

StandoffKits_m_sq.png

Kits de espaçadores em aço inoxidável tipo 4X WaterShed

WaterShedFeet_m_sq.png

Kits de pernas sanitárias em aço inoxidável tipo 4X WaterShed

HH10_FilterFanShroudGasket_m_sq.png

Junta de substituição da proteção do ventilador com filtro tipo 4/4X

ACCP40_m_sq.png

Kit de instalação no solo

RECURSOS