Condutores
Produtos | 83 resultados (565 artigos)

Condutor em fita
Condutor de descida de cobre plano, de baixa impedância, para uso em proteção contra descarga atmosférica ou aterramento.

Conector para junta de trilho, alimentação

Conector jumper de trilho, alimentação, estilo W

Conector de via para trilho
A ligação para conectores de calhas de haste única deve ser soldado à rede de calhas, ao nível do eixo neutro do perfil da calha, para criar uma conexão permanente e irreversível.

Conector jumper de trilho, sinalização, estilo XS

Kit de conector de via para trilho
Os kits de ligação para conector de trilhos fornecem todos os itens necessários para fazer uma conexão soldada de ligação à alma do trilho.

Conector Rail Bond Arcweld, alimentação, moldado
Ligação de energia para trilho Arcweld com estilo terminal AT.

Conector de pino, sinalização
Conexão mecânica à malha do trilho, usada para aplicações de sinalização.

Kit conector de ligação para trilho nVent ERICO Cadweld Plus
O kit de ligação para conectores de calhas nVent ERICO Cadweld Plus, de haste única, disponibiliza todos os itens necessários para estabelecer uma ligação soldada à rede de calhas usando nVent ERICO Cadweld Plus.

Condutor Sólido nVent ERICO Cu-Bond
Contra roubo, com um núcleo de aço difícil de cortar com ferramentas manuais.

Cobertura protetora, PVC, com flange
Para uso onde cabos filamentados estão sujeitos a deslocamento ou dano.