IT Networking
Produkty | 157 Wyników (762 artykuły)

Kanał kablowy 19" z taśmą szczotkową
Paski szczotki, przez które przechodzą izolowane kable elektryczne, zazwyczaj przewodniki przewodzące wysokie prądy.

Zestaw nakrętek koszykowych
Nakrętki klatkowe pozwalają na wybór rozmiarów nakrętek i śrub i łatwo je wymieniać w przeciwieństwie do otworów gwintowanych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nakrętka klatkowa GND/uziemienie M6, 10 szt
Nakrętka klatkowa GND/uziemienie M6, 100 szt
Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M4, 10 szt
Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M4, 100 szt
Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M5, 10 szt
Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M5, 100 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M6, 100 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M6, 50 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M4, 50 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M4, 100 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M5, 50 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M5, 100 szt

Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla
Styk drzwiowy ze stykiem magnetycznym, umożliwia wydajność operacyjną.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla

Przełącznik dotykowy drzwi, kablowany
Przełącznik do podłączenia do normalnie zwartych styków modułu sterującego drzwiami do ręcznego otwierania drzwi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przełącznik dotykowy drzwi, kablowany

Szyna gniazdowa z 2 kablem zasilającym, 3-fazowa
Modułowe, kompaktowe listwy gniazdowe z wieloma elementami funkcyjnymi.

Kanały kablowe dla Novastar i Eurorack
Zakryć otwór na skróconych drzwiach lub panelach tylnych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Kanały kablowe do Novastar i Eurorack, RAL 7035, przykręcane, 4 U
Kanały kablowe do Novastar i Eurorack, RAL 7021, przykręcane, 3 U
Kanały kablowe do Novastar i Eurorack, RAL 7021, przykręcane, 4 U
Kanały kablowe do Novastar i Eurorack, RAL 7035, przykręcane, 3 U

Listwa gniazdowa, BS
Modułowe, kompaktowe listwy gniazdowe z wieloma elementami funkcyjnymi.

Oczko kablowe do panelu przedniego 19", gumowa podkładka
Gumowa podkładka do podwójnego oczka kabla stalowego. Tworzy płaską powierzchnię

Zestaw nakrętek ślizgowych
Zestaw nakrętek ślizgowych do bezstopniowego montażu 19-calowych elementów.

Listwa gniazdowa, IEC C13
Modułowe, kompaktowe listwy gniazdowe z wieloma elementami funkcyjnymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Zestaw szyny zbiorczej uziemienia z zaciskami śrubowymi
Metalowe szyny zazwyczaj mieszczą się wewnątrz obudów, płyty panelowe do lokalnej dystrybucji wysokiego prądu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw szyn uziemiających z zaciskami śrubowymi, 200 mm
Zestaw szyn uziemiających z zaciskami śrubowymi, 975 mm
Zestaw szyn uziemiających z zaciskami śrubowymi, 1680 mm, 38 U
Zestaw szyn uziemiających z zaciskami śrubowymi, 2000 mm, 47 U
Zestaw szyny zbiorczej uziemienia z zaciskami śrubowymi, 450 mm, 19"
Zestaw szyn uziemiających z zaciskami śrubowymi, 1900 mm, 43 U