Panel tylny Varistar CP, wkręt stały, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel tylny Varistar CP, wkręt stały, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
nr katalogowy: 21630-204
Szafki mają tylne panele dobrze przykręcone do ramy, aby mieć maksymalny kontakt z uszczelką.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Przykręcany, wytrzymały panel boczny do montażu dla jednej osoby
- Panel tylny bez zestawu uziemiającego
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.