Prosta końcówka kablowa, Do wysokich obciążeń DIN46235, #6 linkowy, 16 mm² linkowy, 10,5 mm Otworu
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Prosta końcówka kablowa, Do wysokich obciążeń DIN46235, #6 linkowy, 16 mm² linkowy, 10,5 mm Otworu
nr katalogowy: PKS1610H
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Element cynkowany w celu ochrony przed korozją
- Wykonanie z odprężonej miedzi ułatwia zaciskanie
- Optymalnie dobrane rozmiary pod kątem najbardziej wydajnej przewodności elektrycznej
- Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B “Railway Applications
- Zaciskany element cylindryczny posiada oznaczenia
- Spójna grubość materiału, precyzyjnie dobrana średnica i dokładne dopasowanie kabla; DIN46235
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.