Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Data Centers

Data Centers

Podkategorie

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Szczegóły
Edge Compute and Micro Data Center

Edge Compute and Micro Data Center

Szczegóły

Produkty | 323 Wyników (2567 artykuły)

19inch front panel plastic

Panel przedni 19", plastikowy

19-calowy plastikowy klips na przednich panelach o estetycznym wzornictwie jest specjalnie wykonany dla datacom pionowym.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni 19", plastikowy, 6 U, zatrzaskowy i zatrzaskowy, ABS, RAL 9005, 10 szt
Panel przedni 19", plastikowy, 6 U, zatrzaskowy i zatrzaskowy, ABS, RAL 7035, 10 szt
Panel przedni 19", plastikowy, 7035U, zatrzaskowy i zatrzaskowy, ABS, RAL 10 sztuk
Panel przedni 19", plastikowy, 2 U, zatrzaskowy i zatrzaskowy, ABS, RAL 7035, 10 szt
19" Front Panels, filler panels, plug in units

Panel przedni 19", wentylowany

Wentylowane panele przednie umożliwiają odprowadzanie ciepła.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, nieobrobiony
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, bez obróbki
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, bez obróbki
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
19inch front panel for cable eyes

Panel przedni 19" do oczków kablowych

Panel przedni 19" umożliwia montaż oczków kablowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni 19" do oczków kablowych, 1.5 mm, St, RAL 7035
Panel przedni 19" do oczków kablowych, 1.5 mm, St, RAL 7021
19 front panel

19-calowe kanały kablowe i kabel przez kanały

Urządzenie do prowadzenia kabli do inteligentnego zarządzania kablami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Kanał kablowy 19" i kabel przez kanały, U, 1.5 mm, St, RAL 7035
Kanał kablowy 19" i kabel przez kanały, U, 1.5 mm, St, RAL 7021
19" kanały kablowe i kabel przez kanały, 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7035
19" kanały kablowe i kabel przez kanały, 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7021
19 cable entry

Kanały kablowe 19"

19-calowy moduł do łatwego i efektywnego zarządzania kablami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Kanały kablowe 19", U, 1.5 mm, St, RAL 7021
Kanały kablowe 19", 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7021
Kanały kablowe 19", U, 1.5 mm, St, RAL 7035
Kanały kablowe 19", 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7035
19inch cable tray 2 u

19-calowa półka na sprzęt

Regulowana głębokość 19 "Półka na sprzęt o nośności 15 kg.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Półka na sprzęt 19", RAL 7035, 2 U
Półka na sprzęt 19", RAL 7021, 2 U
19 equipment shelf

Półka na sprzęt 19", U

19-calowa półka na sprzęt o udźwigu 5 kg.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Półka na sprzęt 19", U, AlZn
Półka na sprzęt 19", U, RAL 7021
Półka na sprzęt 19", U, RAL 7035
19 equipment shelf

19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość

19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7021
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7021
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7021
Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7035
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7035
19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7035
19 drawer

Szuflada 19"

19-calowe szuflady umożliwiają montaż komputerów, pisanie powierzchni dla łatwej obsługi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szuflada 19", U, RAL 7035
Szuflada 19", 2 U, RAL 7035
Szuflada 19", 3 U, RAL 7035
Szuflada 19U, panel przedni anodowany
Szuflada 19", 2 U, panel przedni anodowany
Szuflada 19", 3 U, panel przedni anodowany
Szuflada 19", U, RAL 7021
Szuflada 19", 2 U, RAL 7021
Szuflada 19", 3 U, RAL 7021
cage nut

Zestaw montażowy 19" M6

Zestawy montażowe umożliwiają montaż 19-calowych elementów w szafce.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw montażowy 19", śruba M6, podkładka M6, nakrętka M6; 4 sztuk
Zestaw montażowy 19", śruba M6, podkładka M6, nakrętka M6; 32 sztuk
Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 8 szt
Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 4 sztuk
Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 32 sztuk
Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 50 sztuk
Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 100 sztuk
Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 4 sztuk
Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 50 sztuk
Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 32 sztuk
Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 100 sztuk
Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 50 szt
Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 100 szt
cable channel

Kanał kablowy

Kanały kablowe w bocznych i tylnych obszarach szafy oraz montaż na stojakach szafy, elementach głębokich lub profilach C.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Kanał kablowy, 2000H 60W 60D
Kanał kablowy, 2000H 30W 60D
Kanał kablowy, poziomy, 1U
Kanał kablowy, poziomy, 2 U
telescopic slides

Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafki

Szyna z  profilem prowadzącym  do montażu LABRACK.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafki do mocowania LABRACK, 250 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafy  montażowej Eurorack, 600 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafy  montażowej Eurorack, 800 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafy  montażowej Eurorack, 900 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafki do montażu Novastar, 500 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafki do montażu Novastar, 600 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafy  montażowej Varistar, 600 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafy  montażowej Varistar, 800 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafy  montażowej Varistar, 900 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafy  montażowej Varistar, 1000 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafy  montażowej Varistar, 1100 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafki do montażu Novastar, 800 mm
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafy  montażowej Varistar, 1200 mm