Data Centers
Produkty | 323 Wyników (2567 artykuły)

Akumulator Varistar do elektronicznego blokowania
Akumulator 12 V do ładowania awaryjnego zamka elektronicznego zapobiegającego nieautoryzowanemu dostępowi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Akumulator Varistar do elektronicznego blokowania, 12 V

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk blokujący do złącza IEC 60320‐C13

Karta RFID do rozwiązania sieciowego Elektroniczna blokada
Karty transpondera do elektronicznych systemów blokowania.

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zasilanie blokady elektronicznej

Karta blokująca dla autonomicznej blokady elektronicznej
Służy do ustawiania kart użytkownika w elektronicznym systemie blokowania.

Panel kablowy Varistar
Pionowy panel kablowy do wolnostojących szafek Varistar sproszkowany w kolorze szafek.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel kablowy Varistar, 2200H 150W
Panel kablowy Varistar, 2000H 250W
Panel kablowy Varistar, 2000H 150W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 917H 110W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 604H 110W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 446H 110W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 1019H 110W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 670H 110W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 496H 110W
Panel kablowy Varistar, 2200H 250W
Panel kablowy Varistar, 1800H 150W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 2450H 250W
Panel kablowy Varistar do szafki kolokacyjnej, 2450H 150W

Oko kabla Varistar
Oczka kablowe wspomagające pionowe zarządzanie kablami wzdłuż pionowych słupków ramy Varistar.

Wkręt z łbem stożkowym, Torx z podkładką
Części akcesoriów, takie jak śruby, podkładka i nakrętki, umożliwiają montaż akcesoriów 19”.

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw uszczelniający Varistar CP, poziomy, do dolnej obudowy, do szafki, do szafki, 600 W
Zestaw uszczelniający Varistar CP, poziomy, do dolnej obudowy, do jednej szafki, 800 W
Zestaw uszczelniający Varistar CP, poziomy, do dolnej obudowy, do 10 szaf, 600 W
Zestaw uszczelniający Varistar CP, poziomy, do dolnej obudowy, do 10 szaf, 800 W

Panel przedni 19" z otworami na uchwyty
panele przednie 19" z otworami na uchwyty ułatwiającymi obsługę.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 4 mm, Al, anodowany

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni", 4 U, 19 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 2 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 3 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 4 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 5 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 6 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 7 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 8 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 9 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 10 U, 4 mm, Al, anodowany