Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Układanie ścieżek kablowych

Systemy zarządzania okablowaniem

Systemy zarządzanie okablowaniem nVent CADDY

Cały czas pracujemy nad kolejnymi sposobami obniżenia kosztów montażu, ograniczenia użycia narzędzi oraz podwyższenia bezpieczeństwa, wprowadzając nowe funkcje naszych produktów. Nasza oferta obecnie obejmuje ponad 3000 rozwiązań w zakresie łączników i mocowań do wszystkich typów konstrukcji, od stalowych po betonowe, a także stale powiększającą się gamę systemów do układania przewodów, które spełniają kryteria najwyższej jakości.

nVent CADDY zapewnia klientom wszechstronne wsparcie techniczne i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Produkty nVent CADDY cieszą się zaufaniem i znajdują zastosowanie wielu typach instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. Oferta firmy obejmuje m.in. zatrzaski, metalowe zaciski, haki J, szeroką gamę korytek siatkowych, perforowanych korytek kablowych i drabinek kablowych.

Datacom and Cable Management Graphic

Wybierz odpowiednie wsporniki przewodów dla swojego projektu


CADDY_Icon_Cable.png image

Jakie typy przewodów wymagają zastosowania wsporników?

Kable zasilające: kable ze skrętkami dwużyłowymi, kable wielożyłowe i nie tylko.
Kable do przesyłu danych: PoE (oświetlenie LED, zabezpieczenia, automatyzacja budynków), kable światłowodowe, kable koncentryczne i inne.

CADDY_Icon_DataCenter.png image

Jakie kąty gięcia ścieżek kablowych można stosować w instalacjach?

W przypadku instalacji w centrach przetwarzania danych istotne jest zachowanie właściwych promieni gięcia – zbyt ostre kąty gięcia mogą niekorzystnie wpłynąć na wydajność transmisji danych.

CADDY_Icon_FireRated.png image

Czy przewody wymagają zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Typ prowadzonego przewodu oraz podłączony system zasilania może również mieć wpływ na konieczność stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnych z normą DIN 4102-12.

CADDY_Icon_ContHooks.png image

Jaki typ wspornika jest najlepszy?

Czy projekt wykorzystuje system podparcia ciągłego, czy nieciągłego? W systemie podparcia ciągłego należy wybrać korytka kablowe; zaś w przypadku podparcia nieciągłego haki J.

Systemy podparcia ciągłego i nieciągłego


Systemy ciągłego podparcia składają się z korytek kablowych lub innych wsporników biegnących wzdłuż całej długości kabla. W instalacjach typu Power over Ethernet (PoE) można wykorzystać korytka perforowane, aby zapewnić rozpraszanie ciepła lub zaprojektować podpory w sposób umożliwiający rozsunięcie przewodów, aby nie dopuścić do gromadzenia się ciepła. Alternatywne rozwiązania zakładają podparcie kabli w określonych odstępach. Haki J, powszechnie stosowane w instalacjach elektrycznych i teleinformatycznych, stanowią system podpór nieciągłych, które podtrzymują przewody. Jest to rozwiązanie tańsze od korytek kablowych, jednak umożliwiające wydajne odprowadzanie ciepła. System haków J nVent CADDY jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym prawidłowy promień gięcia (większy niż czterokrotność średnicy przewodu, zgodnie z normą ISO/IEC 14763-2). Systemy podparcia nieciągłego tras kablowych, takie jak haki J, są nawet o 70% szybsze w montażu niż systemy podparcia ciągłego – a dodatkowo jest to często rozwiązanie bardziej opłacalne i wymagające użycia mniejszej ilości materiału.

Wielu wykonawców i projektantów instalacji w Europie preferuje systemy ciągłego podparcia, takie jak korytka kablowe – szczególnie w przypadku montażu przewodów na sufitach otwartych. Niezależnie od preferencji firma nVent CADDY oferuje szeroką gamę łączników, mocowań i podpór zarówno w systemie ciągłym, jak i nieciągłym, zapewniając wiele opcji skutecznego zarządzania okablowaniem.

CADDY_CableLarge.png image

DUŻE

CADDY_Cable_Medium.png image

ŚREDNIE

CADDY_Cable_Small.png image

MAŁE

CADDY_Cable_Rooftop.png image

SYSTEMY DACHOWE

Różne metody instalacji


Istotną kwestią na etapie projektowania instalacji kablowej jest właściwy dobór mocowań i sposób rozmieszczenia kabli telekomunikacyjnych, a także znajomość różnych metod instalacji oraz ich wymagań. Oferta nVent CADDY Cable Management w połączeniu z rozbudowanymi rozwiązaniami nVent CADDY do łączenia i mocowania jest odpowiednia do każdego rodzaju instalacji elektrycznej/teleinformatycznej – od prętów gwintowanych, przez ogniwa, belkę, trapez, dach/uziemienie po wsporniki do wieszania drutu. Wybierz rozwiązania nVent CADDY zapewniające szybszy, łatwiejszy i bezpieczniejszy montaż instalacji elektrycznych i teleinformatycznych.

Systemy podpór kabli i szybkozłączki J-hook

Klipsy, zaciski i opaski

Zapoznaj się z broszurą prezentującą naszą pełną ofertę oraz główne serie produktównVent CADDY.

Korytka siatkowe nVent CADDY


CADDY_WireBasket_DSC_0208.png image

nVent CADDY oferuje korytka siatkowe wykorzystujące opatentowany system montażu beznarzędziowego, nie wymagający użycia akcesoriów łączących. Wszechstronność tego systemu pozwala spełnić potrzeby instalacji każdego typu. Korytka siatkowe nVent CADDY ograniczają koszty instalacji i skracają czas montażu dzięki wykorzystaniu własnego systemu mocującego.

Jest to jedyne korytko siatkowe, które wykorzystuje elastyczne właściwości stali, zapewnia większą odporność i bezpieczeństwo, a także większą trwałość. Dzięki zastosowaniu stali wysokiej jakości system charakteryzuje się lepszą wytrzymałością i umożliwia większe obciążenie. Zabezpieczenie antykorozyjne zwiększa trwałość połączeń spawanych.

Perforowane koryta kablowe


CADDY_DSC_0368_Perforated.png image

Perforowane korytka kablowe nVent CADDY to systemy do szybkiego montażu bez narzędzi. Ten system połączeń do perforowanych korytek kablowych został zaprojektowany z myślą o szybszym montażu i łatwości użytkowania – to przewaga na rynku, na którym oszczędność czasu to największa wartość.

Drabinki kablowe


CADDY_DSC_0179_Ladder.png image

nVent CADDY oferuje drabinki kablowe do szybkiego montażu, ograniczające koszty instalacji Specjalnie profilowany profil boczny zwiększa sztywność konstrukcji, pozwala zmieścić więcej przewodów, ułatwia łączenie i poprawia bezpieczeństwo. Boczny profil szczelinowy umożliwia szybszą instalację, ponieważ drabinkę można przyciąć na dowolną długość i połączyć bez wiercenia na miejscu montażu. Umożliwia również mocowanie do boków drabinki i zmniejsza masę instalacji.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nVent CADDY i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie, produkty i rozwiązania dotyczące organizacji przewodów.

KONTAKT