Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Seismic Bracing Systems

Seismic Bracing Systems

Producten | 28 resultaten (71 artikelen)

PH32384.jpg image

Kabelspoel

Spoel van de voorgerekte, in kleur gecoate kabel voor seismische verstevigingen.
PH34272.jpg image

Bevestiging van de taillelijn

Ideaal voor het opsluiten van aftakleidingen van 25 mm tot 50 mm met behulp van draadstangen.
PH34595.jpg image

Gereedschap voor handmatig wisselen

Gereedschap om ovale hulzen te persen rond seismische kabels, om deze te vergrendelen.
PH38646.jpg image

Universal Sway Brace

De universele nVent CADDY-compensator is een eenvoudig aan te brengen seismische stabilisatiebeugel voor hangende buizen.
PH38643.jpg image

Adapter voor stalen flens

Adapter die wordt gebruikt om een seismische beugel aan een stalen flens te bevestigen.
PH34008.jpg image

Bevestiging van de structuur van de taillelijn aan staal

Bevestigt draadstangbevestiging aan een staalconstructie.
PH32375.jpg image

Multi-size handgereedschap voor handmatig inwisselen

Handgereedschap voor het felsen van ovale mofsluitingen op kabelbeugels van verschillende afmetingen.
PH22643.jpg image

Versteviging van de veerstang

Bevestigt het stutprofiel aan stangen met schroefdraad van verschillende maten voor versteviging.
PH32366.jpg image

Oval Sleeve

Krimpmof gebruikt om de kabel van het seismische anti-sligersysteem op zijn plaats te vergrendelen.
PH34009.jpg image

Bevestiging van de bevestigingsstructuur van de taillelijn aan hout/beton

Bevestigt draadstangbevestiging aan een houten of betonnen constructie.
PH38717.jpg image

Versteviging van de snelclipstang voor de nVent-CADDY

Bevestigingsklip om draadstangen doormiddel van strut profielen te beschermen tegen breuk bij aardbevingen. Gereedschapsloos te installeren.
PH39296.jpg image

Swaging-gereedschap met batterijvoeding

Elektrisch krimpgereedschap met batterij voor moeiteloos en consistent felsen.