Core Network
Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Hoogte
- Beschermingsklasse
- Type
- Kleur
- Diepte
- Framemateriaal
- Type handgreep
- Werkt met
- Materiaal bekleding
- Rekhoogte
- Afwerking
- Kleur frame
- Hoogte
- Lengte
- Type vergrendeling
- Materiaal
- Montage
- Hoeveelheid in verpakking
- Kleurcode frame
- Kleurcode
- Kleur bekleding
- EMC-afscherming
- Rekbreedte
- Geschakelde stopcontacten
- Kleurcode bekleding
- Breedte
- Breedte
- Nominale stroom
- Schroefdraadmaat
- Diameter
- Diepte
- Afwerking voorzijde
- Afwerking achterzijde
- Statische belasting
- Behandelde randen
- Voldoet aan
- Voedingsspanning
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Statische belasting
- Dynamische belasting
- Dynamische belasting
- Rekeenheden
- Type meting
Producten | 187 resultaten (1182 artikelen)

Advantage-serie PDU met meetfunctie voor invoer
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-IN-1
MI PDU, 2U, 60A (48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)4-IN-1
MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-IN-1
MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-IN-1
MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-IN-1
MI PDU, 2U, 100A (80A)NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)4-IN-1
MI PDU, 1U, 60A (48A)NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-IN-1

Advantage-serie met meetfunctie voor ingang, met uitgang geschakelde PDU

Advantage-serie uitgang met meetfunctie, met uitgang geschakelde PDU
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M5 x 12, verzinkt staal, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M2.5 x 8, vernikkeld staal, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M2.5 x 6, vernikkeld staal, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M2.5 x 10, vernikkeld staal, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, Cross-uitsparing M2.5x12, Staal vernikkeld, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M2.5 x 16, vernikkeld staal, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M2.5 x 5, vernikkeld staal, 100 stuks
Panhead-schroef, kruiskopschroef, M3 x 6, verzinkt staal, 100 stuks
Panhead-schroef, kruiskopschroef, M5 x 10, verzinkt staal, 100 stuks
Panhead-schroef, kruiskopschroef, M6 x 16, verzinkt staal, 50 stuks
Panhead-schroef, kruiskopschroef, M6 x 16, verzinkt staal, 100 stuks
Panhead-schroef, kruiskopschroef, M6 x 16, verzinkt staal, zwart, 100 stuks
Schroef met Nomel-sluitring, Pozidriv, M6 x 16, Staal verzinkt, 50 stuks
Schroef met Nomel-sluitring, Pozidriv, M6 x 16, Staal verzinkt, 100 stuks

Interne houder voor zijpaneel
De interne houder kan eenvoudig worden aangebracht zonder te boren en maakt het mogelijk het zijpaneel alleen van binnenuit te verwijderen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Interne houder voor zijpaneel Varistar

Glazen luik Varistar CP met 1-punts vergrendeling
Varistar CP glazen deur enkelvoudige vergrendeling voor IP 20-toepassingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 33 u, 1600H, 600 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 33 u, 1600H, 800 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 38 u, 1800H, 600 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 38 u, 1800H, 800 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 24 u, 1200H 600 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 24 u, 1200H 800 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 29 u, 1400H 600 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 29 u, 1400H 800 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 33 u, 1600H 600 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 33 u, 1600H 800 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 38 u, 1800H 600 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 38 u, 1800H 800 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 42 u, 2000H 600 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 42 u, 2000H 800 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 47 u, 2200H 600 W
Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 47 u, 2200H 800 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 24 u, 1200H, 600 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 24 u, 1200H, 800 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 29 u, 1400H, 600 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 29 u, 1400H, 800 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 600 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 47 u, 2200H, 600 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 800 W
Glazen deur van Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 47 u, 2200H, 800 W

Aarding-/aardingsring

Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, IP20
Geperforeerde dubbele deur van Varistar CP-staal met 3-punts vergrendeling voor toepassingen met IP 20-bescherming.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 24 u, 1200H, 600W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 24 u, 1200H, 800W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 29 u, 1400H, 600W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 29 u, 1400H, 800W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 33 u, 1600H, 600W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 33 u, 1600H, 800W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 38 u, 1800H, 600W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 38 u, 1800H, 800W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 600W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 47 u, 2200H, 600W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 52 u, 2450H, 600W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 800W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 47 u, 2200H, 800W, IP20
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 52 u, 2450H, 800W, IP20

LED-lampen voor kasten
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Ingangsconnector/kabelset voor LED-lamp 3M
Uitbreidingsconnector/kabelset, voor LED-lamp 1M
Mannelijke en vrouwelijke aansluiting met klemmenblok voor AC-lamp
Magneet voor Mouting Compact LED-Light 550LM
Compacte 550LM bewegingssensor met LED-licht
Aansluitkabel voor LED-verlichting met IEC 60320 C18-connector voor AC

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar Depth Member, 3 rijen, 600D, Aluzinc
Varistar Depth Member, 3 rijen, 800D, Aluzinc
Varistar Depth Member, 3 rijen, 900D, Aluzinc
Varistar Depth Member, 3 rijen, 1000D, Aluzinc
Varistar Depth Member, 3 rijen, 1100D, Aluzinc
Varistar Depth Member, 3 rijen, 1200D, Aluzinc

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action