Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Beheer van kabeltrajecten

Kabelbeheeroplossingen

nVent CADDY kabelbeheeroplossingen

Wij zijn altijd op zoek naar meer manieren om uw totale installatiekosten te verlagen, het gebruik van gereedschap te verminderen en de veiligheid te verhogen door nieuwe artikelen aan onze productportefeuille toe te voegen. Deze denkwijze strekt zich reeds uit tot meer dan 3.000 montage- en bevestigingsoplossingen voor alle soorten structuren, van staal tot beton, en tot een steeds groter wordend gamma aan kabelbeheerprogramma's die dezelfde kwaliteitsbelofte inhouden.

Gesteund door onze uitgebreide klantenservice en toewijding aan de wensen van aannemers, biedt nVent CADDY producten die u kent en vertrouwt; producten die geschikt zijn voor duizenden elektra- en datacomtoepassingen, van borgclips tot metalen drukclips en J-haken, tot een volledig assortiment draadgoten, geperforeerde kabelgoten en kabelladders.

Datacom and Cable Management Graphic

Kies de juiste kabelhouder voor uw project


CADDY_Icon_Cable.png image

Welk type kabel vereist ondersteuning?

Voedingskabels: twisted-pairkabels, kabels met meerdere geleiders en meer.
Datakabels: PoE (ledverlichting, beveiliging, gebouwautomatisering), glasvezelkabels, coaxkabels en nog veel meer.

CADDY_Icon_DataCenter.png image

Welke hoeken zitten er op het traject?

Datacenter in elektra-/datacomtoepassingen, houd rekening met de buigradius, aangezien de integriteit van de transmissie in het gedrang kan komen als kabels onder extreme hoeken worden gebogen.

CADDY_Icon_FireRated.png image

Moeten de kabels brandwerend zijn?

Het type kabel dat u gebruikt en het systeem dat het voedt, kunnen ook van invloed zijn op de vraag of u producten met een brandwerendheid volgens DIN 4102-12 nodig hebt.

CADDY_Icon_ContHooks.png image

Welk type ondersteuning is het beste?

Wilt u een doorlopend of een niet-doorlopend systeem? Voor doorlopende systemen kiest u kabelgoten; voor niet-doorlopende systemen gebruikt u J-haken.

Doorlopende versus niet-doorlopende systemen


Doorlopende draagsystemen bestaan uit kabelgoten of andere steunen die over de gehele lengte van een kabeltraject lopen. Bij Power over Ethernet-toepassingen (PoE) kunnen deze geperforeerd zijn om warmteafvoer mogelijk te maken, of zodanig ontworpen zijn dat de draden gespreid zijn om warmteopbouw te voorkomen. Als alternatief bieden niet-doorlopende systemen opties om kabels met intervallen te ondersteunen. J-haken, populair voor elektra-/datacomtoepassingen, zijn een voorbeeld van een niet-doorlopende ondersteuningscomponent die kabels op hun plaats houden tegen een lagere kostprijs dan kabelgoten en tegelijk een sterke warmteafvoer bieden. Het nVent CADDY J-haaksysteem is de enige J-haak die de juiste buigradius biedt (groter dan 4x de kabeldiameter volgens ISO/IEC 14763-2). Niet-doorlopende trajectondersteunende oplossingen, zoals J-haken, zijn tot 70% sneller te installeren dan doorlopende oplossingen, zijn vaak voordeliger en vereisen meestal minder materiaal.

Veel aannemers en ontwerpers in Europa zijn meer gewend aan doorlopende oplossingen, zoals kabelgoten, vooral voor installaties met open plafonds, en geven daar dan ook bij de meeste toepassingen de voorkeur aan. nVent CADDY biedt een grote verscheidenheid aan zowel doorlopende als niet-doorlopende bevestigings-, en ondersteuningsproducten, die vele opties bieden voor een effectief kabelbeheerontwerp.

CADDY_CableLarge.png image

GROOT

CADDY_Cable_Medium.png image

GEMIDDELD

CADDY_Cable_Small.png image

KLEIN

CADDY_Cable_Rooftop.png image

DAKEN

Een verscheidenheid aan installatiemethoden


Het ondersteunen en opbergen van datakabels, plus het begrip van de verschillende installatiemethoden en hun behoeften, zijn essentiële onderdelen van elk goed ontworpen kabelbeheersysteem. Het nVent CADDY-kabelbeheerassortiment in combinatie met de uitgebreide nVent CADDY-bevestigingsoplossingen is geschikt voor elk type elektrische of datacom-installatie: van draadstangen tot plafond-, balk-, trapeze-, dak-/vloer- of kabelafhangingssystemen. Kies nVent CADDY voor snellere, eenvoudigere en veiligere elektra- en datacominstallaties.

Kabelondersteuningssystemen en J-haken

Clips, klemmen en houders

Bekijk deze producten, inclusief de belangrijkste nVent CADDY-productfamilies, in de volledige brochure.

Draadgootoplossingen


CADDY_WireBasket_DSC_0208.png image

nVent CADDY biedt draadgootoplossingen met een gepatenteerd, gereedschapsloos, geïntegreerd koppelsysteem, waardoor het gebruik van verbindingsaccessoires bij draadgootinstallaties overbodig wordt. Door zijn veelzijdigheid en specificaties kan hij voldoen aan de specifieke behoeften van elk type infrastructuur. De nVent CADDY-draadgoten verminderen de installatiekosten en -tijd door hun eigen bevestigingssysteem.

Omdat dit de enige draadgoten zijn die gebruik maken van de elastische eigenschappen van staal, bieden zij meer weerstand en veiligheid en hebben zij bovendien een langere levensduur. De hoge kwaliteit van het staal garandeert een grotere duurzaamheid, hogere belastingen, een grotere weerstand op laspunten en een grotere duurzaamheid door behandelingen ter bescherming tegen corrosie.

Geperforeerde kabelgootoplossingen


CADDY_DSC_0368_Perforated.png image

nVent CADDY geperforeerde kabelgootoplossingen zijn een gereedschapsloos, snel te monteren, geperforeerd kabelgootsysteem. Dit koppelingssysteem voor geperforeerde kabelgoten is ontworpen met het oog op een snellere installatie en een groter gebruiksgemak, zodat het een commercieel voordeel biedt in een markt waar tijdsefficiëntie van het grootste belang is.

Kabelladderoplossingen


CADDY_DSC_0179_Ladder.png image

nVent CADDY biedt een kabelladderoplossing voor een snelle installatie en lagere kosten. Het speciale geprofileerde zijgedeelte verhoogt de structurele stijfheid, vergroot de inwendige breedte voor kabels, versterkt de koppeling en de veiligheidsrand. Het zijdeel met sleuven maakt een snellere installatie mogelijk, aangezien de ladder op elke lengte kan worden gezaagd en gekoppeld zonder ter plaatse te hoeven boren. Hij past ook op ladderzijkanten en vermindert het gewicht.

Extra hulp nodig?

Neem contact met ons op en laat ons weten hoe we u kunnen helpen met nVent CADDY-oplossingen, -expertise of ons productassortiment.

CONTACT