Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH39082.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Universele structurele steun, veersteun

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details
Kenmerken
Specificaties
Afwerking Elektrolytisch verzinkt
Materiaal Staal
Laadvermogen volgens FM
Onderdeelnummer Diagonaalsteun Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Strut montageprofiel 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Strut montageprofiel 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
Diagrammen
Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop