Telescopische schuiven
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Type
- Materiaal
- Rekhoogte
- Diepte
- Lengte
- Statische belasting
Filter toegepast: 1
Producten | 7 resultaten (57 artikelen)



Telescopische schuif, universeel, zware belasting, 2 u
Telescopische schuiven met een draagvermogen van 10 tot 100 kg, verlenglengte > 100% en montagemogelijkheid op 19 inch.

Telescopische schuif Universal, Slim, 2 u
Slanke universele telescopische schuif met > 100% verlenging en maximaal draagvermogen van 57 kg.

Telescopische schuif universeel, 1 u
Universele telescopische schuif met verlengstuk > 100% en maximaal draagvermogen van 39 kg.

Telescopische schuif universeel, 2 u
Universele telescopische schuif met verlengstuk > 100% en maximaal draagvermogen van 61 kg.

Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast
Rail met geleidingsprofiel voor aanbrengen LABRACK.