Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Geavanceerd EMC-subrack

Geavanceerd EMC-subrack

VERSTERK EMI-AFSCHERMING TOT 160% MET CYBERSECURE SUBRACK-ONTWERP

NIEUW WHITEPAPER BESCHIKBAAR


Lees hoe geavanceerde oplossingen voor EMI-afschermingssystemen de signaalintegriteit van spoorwegsignaleringssystemen kunnen verbeteren, signaaldegradatie kunnen voorkomen en het risico op gegevensverlies of -vervorming kunnen verminderen, waardoor de prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem in gevaar kunnen komen.​


NU DOWNLOADEN

Railway Whitepaper.png

Verbeter de elektromagnetische veerkracht in uw spoorwegsystemen voor naadloze operationele continuïteit

EMI-environment-2mb.gif

In de snel evoluerende spoorwegomgeving van vandaag, waarin technologieën van de volgende generatie zoals CBTC, 5G en AI-systemen zijn geïntegreerd, zijn de eisen voor effectieve elektromagnetische interferentie (EMI)-bescherming complexer dan ooit. Het gaat niet langer alleen om het voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook om het voorbereiden op de complexiteit van morgen. Onze EMC-beveiligingsoplossing is een oplossing voor deze veelzijdige uitdaging en biedt een geavanceerd chassisontwerp dat de afscherming van elektromagnetische interferentie (EMI) tot 160% vergroot bij 40 GHz.

Bekijk het testrapport hier

Voldoet aan de nieuwste spoorwegnormen

De nVent SCHROFF-oplossingen zijn ontworpen voor gebruik waar robuustheid en uitgebreide functionaliteit vereist zijn. Ons portfolio is bijgewerkt tot de strengste tests in overeenstemming met de Europese spoorwegnormen en -voorschriften. Veiligheid is van het grootste belang, en onze toewijding hieraan komt tot uiting in onze recente revisie van het kunststof portfolio voor spoorwegen, nu brandveilig en conform de EN45545-eisen, naast RoHS, REACH en halogeenvrij.

In ons streven naar uitmuntendheid heeft het EMC-subrack strenge schok- en trillingstests en klimaattests ondergaan om de veerkracht onder de zwaarste omstandigheden te waarborgen. Het ontwerp van de nVent-oplossing sluit naadloos aan op essentiële benchmarks:

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

EMC testing image.jpeg

EN 61000-5-7 (40 GHz), voor bescherming tegen elektromagnetische storingen

EN 50155 categorie 1, klasse B-certificering voor schokbestendigheid en trillingsbestendigheid aan boord

Climate testing

EN 50155 en EN60068-2, hebben grondige klimaat- en spraytests ondergaan

Climate testing

EN45545, garandeert conformiteit met weinig rook, halogeenvrij

Geavanceerde bescherming en ongeëvenaarde prestaties

Bovendien zorgt het nieuwe ontwerp voor een betere EMI-afscherming, waardoor de koelefficiëntie behouden blijft. Dit zorgt ervoor dat u, terwijl u EMI-bescherming krijgt, geen concessies doet aan de betrouwbaarheid van het systeem en geen extra operationele kosten hoeft te maken.

Een holistische benadering van EMC-uitdagingen

De holistische nVent SCHROFF-benadering biedt een uitgebreide oplossing voor de EMI-uitdagingen waarmee u vandaag de dag wordt geconfronteerd en stelt u in staat om de uitdagingen die u morgen zult tegenkomen, op te lossen. Het is meer dan een product; het is een toekomstgerichte strategie waarmee u soepel kunt overstappen op de digitale, zeer efficiënte spoorwegnetwerken van de toekomst, veilig geïsoleerd tegen elektromagnetische interferentie.

Ontdek de toekomst van EMC-bestendigheid

Behalve door de verbeterde afschermingsmogelijkheden onderscheidt de geavanceerde EMC zich door zijn praktische aanpassingsmogelijkheden. In tegenstelling tot andere producten waarvoor complete systeemrevisies nodig zijn, is onze subrack uniek ontworpen om in bestaande toepassingen te worden ingebouwd, zodat upgrades in het veld kunnen worden uitgevoerd zonder het bedrijf te onderbreken. Dit geeft u de flexibiliteit om de EMC-bestendigheid in nieuwe en bestaande systemen te versterken.

Kies de nVent SCHROFF EMC-beschermingsoplossing voor veerkracht vandaag en gereedheid voor morgen.

PRODUCTEN BEKIJKEN

BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN VOORDELEN

Vergroot uw veerkracht op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in evoluerende railsystemen met het toekomstbestendige ontwerp van nVent SCHROFF.

Practical Adaptability

Praktisch aanpassingsvermogen

Uniek ontworpen voor eenvoudig achteraf inbouwen in bestaande toepassingen. Volledige systeemrevisies zijn niet nodig, waardoor stilstand en operationele onderbrekingen worden beperkt. Maakt upgrades in het veld mogelijk, waardoor de flexibiliteit in nieuwe en bestaande systemen wordt gemaximaliseerd.

Icon VaristarCP-03

Verbeterde afscherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI)

Het geavanceerde subrack-ontwerp verhoogt de EMI-afscherming met maximaal 160% bij 40 gHz en voldoet aan EN 61000-5-7. Beschermt kritische spoorwegsystemen tegen elektromagnetische interferentie, waardoor ononderbroken operaties worden gewaarborgd. Beschermt moderne technologieën zoals CBTC, 5G, en op AI-gebaseerde surveillance.

11_Cooling-Icon-Red-BG

Behouden koelefficiëntie

  • Het ontwerp verbetert de EMI-afscherming, maar behoudt de koelefficiëntie.
  • Handhaaft de betrouwbaarheid van het systeem door oververhitting te voorkomen.
  • Verlaagt de bedrijfskosten door efficiënte koeling zonder concessies te garanderen.
01_InsulationResistanceTest-Icon-Red-BG

Toekomstbestendige oplossing

  • Rust spoorwegsystemen uit voor de complexiteit van morgen.
  • Biedt een toekomstgerichte strategie voor het aanpakken van evoluerende technologieën.
  • Zorgt voor veerkracht op de lange termijn en gereedheid voor gedigitaliseerde, hoogrenderende spoorwegnetwerken.
01_Circuit-Icon-Red-BG

Holistische aanpak

  • Biedt een uitgebreide oplossing die bescherming biedt tegen schokken en trillingen en moderne materiaalvereisten die voldoen aan kritische normen zoals EN 45545, EN 50155 en EN 60068-2.
  • Geschikt voor systeem: kan worden gecombineerd met cPCI-seriële backplane, voeding en koeling voor een chassisoplossing die geschikt is voor AI-toepassingen zoals bewaking.
  • Sluit aan op een strategische visie voor toekomstig spoorwegbedrijf.
nVent-SE-Icon-red2

Veerkracht en bescherming

  • Onze oplossingen zorgen voor een grotere veerkracht van kritieke systemen, door ze te beschermen tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte verstoringen.

Levensduur en onderhoudsgemak:

  • Onze oplossingen verlengen de levensduur van de systemen van onze klanten, waardoor afval wordt verminderd en de kosten worden verlaagd.

PRODUCTAANBOD

CassettePRO-Sample.jpg

CassettePRO voor het omsluiten van een of meer kaarten, met of zonder EMI-afscherming:

  • Extra mechanische bescherming en RF-bescherming via nVent SCHROFF-cassettes
  • Nieuwe opschroefbare versie voor meer stabiliteit voor toepassingen met S&V en voor eenvoudigere integratie en eenvoudiger onderhoud
20230807_161525.png

Laat uw product er uniek uitzien met de NIEUWE mogelijkheden voor digitaal afdrukken:

  • Heldere en ondoorzichtige kleuren voor een indrukwekkende afbeelding met hoge resolutie
  • Hiermee zijn afdrukken op het volledige oppervlak en een optionele witte onderdruk voor levendigere kleuren mogelijk
  • Milieuvriendelijke inkt hardt uit door UV-licht
UV Printing Front Panels Testing Compilation Image

Dankzij de nieuwe digitale UV-printmogelijkheden hoeven klanten geen stickers meer te gebruiken en kunnen ze eenvoudiger produceren en veerkrachtige labels toevoegen.

  • Greenguard Gold (UL 2818) gecertificeerde koppelingen die voldoen aan strenge normen voor lage chemische emissies en daarom geen invloed hebben op de kwaliteit van de binnenlucht
  • Bestand tegen krassen, oplosmiddelen en alcohol
  • Bestand tegen handzweet en crème
  • Zoutspray- en klimaattests

Veelgestelde vragen

Wat is de subrackoplossing van nVent SCHROFF EuropacPRO?

Het is een toekomstbestendig ontwerp dat de EMI-afscherming met tot wel 160% vergroot bij 40 GHz om spoorwegsystemen te beschermen tegen elektromagnetische interferentie

Hoe past het zich aan de moderne spoorwegtechnologieën aan?

De subrack is ontworpen voor praktisch aanpassingsvermogen, waardoor het achteraf in bestaande toepassingen kan worden ingebouwd zonder dat het systeem hoeft te worden gereviseerd.

Heeft dit invloed op de koelefficiëntie?

Nee, de koeling blijft efficiënt, terwijl de EMI-afscherming wordt verbeterd, waardoor de betrouwbaarheid van het systeem wordt gegarandeerd en extra bedrijfskosten worden voorkomen.

Kan het worden gebruikt in zowel nieuwe als bestaande systemen?

Ja, het biedt flexibiliteit om de EMC-bestendigheid in zowel nieuwe als bestaande spoorwegsystemen te versterken met behulp van nVent SCHROFF-subracks.

Wat maakt de SCHROFF-oplossing van nVent anders dan andere?

In tegenstelling tot andere producten is het volledig getest volgens de nieuwste spoorwegstandaarden en -normen.

Hoe helpt het bij het voorbereiden op toekomstige uitdagingen?

Er is gekozen voor een holistische aanpak, waarbij u gereed bent voor de gedigitaliseerde, zeer efficiënte spoorwegnetwerken in de toekomst, veilig geïsoleerd tegen elektromagnetische interferentie.

Waarom zou ik kiezen voor de nVent SCHROFF EMC-beschermingsoplossing?

Het zorgt voor veerkracht vandaag en gereedheid voor morgen in het steeds veranderende landschap van moderne spoorwegen.

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Weet u niet waar u moet beginnen?

Als u met ons wilt samenwerken, kunt u ons een bericht sturen. We horen graag van u.

Contact met ons opnemen

Waar te koop

Wilt u onze producten bij u in de buurt kopen?

Gebruik onze wereldwijde locator voor verkoopkantoren om snel een nVent SCHROFF-kantoor bij u in de buurt te vinden.

Locator voor verkooppunten