Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDU's met noodstop

PDU's met noodstop
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Producttype
Filter1

Filter toegepast: 1

Alle filters weergeven (1)

Producten | 5 resultaten (12 artikelen)

Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 u, 230 / 400 V AC

De stroomverdeeldoos is bedoeld voor het leveren van wisselstroom en 24 V gelijkstroom aan elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar met noodstopfunctie.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 u, 208 / 240 V AC

De stroomverdeeldoos is bedoeld voor het leveren van wisselstroom en 24 V gelijkstroom aan elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar met noodstopfunctie.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 u, 120 V AC

De stroomverdeeldoos is bedoeld voor het leveren van wisselstroom en 24 V gelijkstroom aan elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar met noodstopfunctie.
21270063_front

Rack Safety Plus, 4 u, 230 / 400 V AC, 63 A

De stroomverdeeldoos is bedoeld voor het leveren van wisselstroom en 24 V gelijkstroom aan elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar met noodstopfunctie.
21270-032_front

Rack Safety Plus, 3 u, 230 / 400 V AC, 32 A

De stroomverdeeldoos is bedoeld voor het leveren van wisselstroom en 24 V gelijkstroom aan elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar met noodstopfunctie.